CNGmass
Le nouveau débitmétre pour le ravitaillement des véhicules roulant au gaz naturel comprimé.

Lorsqu'il s'agit de facturer la quantité de gaz naturel comprimé utilisé lors du ravitaillement d'un véhicule, la précision de mesure à la pompe est tout aussi importante que pour tout autre carburant.

 

C'est pourquoi le "cerveau" de toute station de gaz naturel comprimé est constitué d'un débitmètre qui mesure avec une très haute précision absolue et une fiabilité élevée la quantité de gaz passant de la pompe au véhicule. Précision et fiabilité, telles sont deux des caractéristiques principales du débitmètre CNGmass, développé spécialement pour cette application.

 

Le débitmètre Coriolis CNGmass définit de nouveaux standards et propose des caractéristiques uniques:

 

Excellente précision de mesure, garantie par nos propres laboratoires de calibration accrédités ISO17025
Agréments Ex reconnus mondialement
Plusieurs agréments pour application de facturation: PTB (Allemand), NMi (Pays-Bas), NTEP (USA), W&M (Canada). D'autres sont d'ailleurs en préparation.
Superbe qualité de fabrication

 

Le CNGmass peut être utilisé dans le monde entier. Son design extrêmement compact lui permet de s'installer dans des endroits très exigus (DN 15: 277 × 139 × 308 mm / 10.90 × 5.47 × 12.1 pouces; DN 25: 316 × 139 × 313 mm / 12.44 × 5.47 × 12.32 pouces). Deux diamètres sont disponibles - DN 15 pour le ravitaillement des voitures et DN 25 pour le ravitaillement des camions et des bus.

 
Je souhaite plus d'information à propos du CNGmass
Prière de *
Nom : *   
Société : *   
Adresse : *   
Code postal et localité: *   
Téléphone :   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris