Le radar pour produits solides
Micropilot M FMR250
Capteurs radar FMR250 avec antenne parabolique ou antenne cornet

Endress+Hauser propose avec le Micropilot M FMR250 un radar 2 fils spécialement adapté à la mesure sur solides.

 

Le FMR250 est disponible en deux versions compactes : antenne cornet ou parabolique.  Il s'utilise principalement dans de hauts silos de solides pulvérulents ou formant des grumeaux, comme le ciment, la farine, les cendres volantes, le clinker ou les aliments pour animaux.  La présence de poussière, le bruit de remplissage, ou les variations de pression et de température sont sans influence sur la mesure.  Le Micropilot M mesurant sans contact, il constitue aussi une solution idéale sur des solides abrasifs.

 

Le Micropilot M FMR250 mesure des hauteurs jusqu'à 70m, sous des températures pouvant atteindre +200°C.  Une purge intégrée en standard, permet un nettoyage du cornet sans démontage. De plus, un dispositif d'orientation permet d'éviter les obstacles présents dans le silo.

 

La mise en service et l'utilisation - toujours aussi simples, comme pour tous les Micropilot M - peuvent être réalisées soit sur site grâce aux menus affichés sur l'indicateur, soit à partir d'une salle de contrôle à l'aide des logiciels ToF-Tool / FieldCare. 

 

Lien utile :

Plus d'information >>  

 
Demande de prise de contact à propos du FMR250
Je souhaite que l'un de vos spécialistes me contacte à propos de cet appareil.
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris