Mesure de niveau ultrasonique
Prosonic S FMU9x et FDU9x
Transmetteurs et capteurs de niveau ultrasonique Prosonic S Transmetteurs et capteurs de niveau ultrasonique Prosonic S

La mesure du temps de parcours d'une onde ultrasonique est utilisée depuis 1969 pour mesurer des niveaux de liquides et de solides. Les mesures ultrasoniques sans contact d'Endress+Hauser équipent à ce jour quelque 400.000 points de mesure. Fidèle à sa philosophie, Endress+Hauser présente les derniers développements de sa gamme Prosonic S.

 

Tailored to your requirements

Le Prosonic S est constitué d'un transmetteur FMU90 (pour max. deux capteurs) ou FMU95 (pour max. 10 capteurs) et d'un capteur FDU9x pouvant être installé à des distances allant jusqu'à 300m. Les transmetteurs FMU9x sont compatibles avec les capteurs FDU8x préexistants et peuvent être livrés en version sous boîtier de terrain ou pour montage sur rail DIN. Un afficheur supplémentaire pour montage en armoire est également proposé en option.

 

Les nouveaux capteurs FDU9x présentent une impressionnante série d'améliorations : une distance de blocage plus courte, des versions soudées parfaitement étanches et - pour l'industrie alimentaire - des capteurs en acier inoxydable. Les capteurs pour mesure sur solides en vrac ont une gamme maximum de 70m. Ils sont bien sûr utilisables aussi en zones explosibles.

 

L'installation, la mise en service et l'utilisation sont encore plus simples. Et cela se remarque dès l'installation grâce à l'usage de bornes enfichables. La mise en service est simplifiée par un système de reconnaissance automatique du capteur. Le Prosonic S peut être paramétré soit à l'aide de son afficheur local ou du logiciel ToF Tool gratuit. L'opérateur est guidé pas à pas par des menus simples. L'afficheur permet de suivre et de contrôler le signal sous la forme d'une courbe enveloppe.

 

Le Prosonic S s'adapte très facilement à vos besoins, quelle que soit votre activité spécifique! Mesure de niveau ou de débit, contrôle de pompe et plus… Le transmetteur FMU90 est idéal tant pour les installations de captage d'eau et de traitement des eaux usées., ainsi que pour l'industrie des solides. Permettant le raccordement de 10 capteurs, le FMU95 est une solution parfaites dans les parcs de silos.

 

 
Demande d'informations à propos des Prosonic S
Je souhaite : *
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris