Enregistreur sans papier Memograph M
Affiche, enregistre, communique et contrôle les données de mesure de process

Le Memograph M d'Endress+Hauser a été développé spécifiquement pour l'enregistrement, l'affichage, la communication et l'analyse de nombreuses données de process. Ses 20 entrées analogiques et ses 14 entrées digitales en font un appareil idéal pour surveiller et analyser les paramètres de process, enregistrer les valeurs de production et contrôler les paramètres de qualité et les valeurs de mesure. Son champ d'application typique englobe les systèmes de contrôle et de pilotage de process dans le traitement des eaux, les systèmes de refroidissement dans les centrales énergétiques et les industries alimentaire et pharmaceutique (Memograph M est conforme FDA 21 CFR 11).

 

 
 

 

Lecture ultrarapide

Le Memograph M est équipé d'un écran LCD haute résolution à diagonale de 17cm. Ses nombreux modes d'affichage permettent une lecture rapide des valeurs de mesure, des tendances et du déroulement du process, à l'aide de graphiques, bargraphs, rendu analogique, simulation de disques, …, quel que soit l'angle de vue. Ma sélection de la fonction désirée se fait très rapidement à l'aide de quatre boutons et d'un bouton navigateur permettant de parcourir aisément les menus.

 

Une information toujours à jour

Le Memograph M linéarise instantanément les signaux non linéaires à l'aide dune table pouvant compter jusqu'à 32 points. Pour pousser la flexibilité encore plus loin, le Memograph M dispose d'une sortie permettant d'alimenter une transmetteurs deux fils et de deux sorties analogiques pour le renvoi des valeurs de mesure. Sa fréquence d'échantillonnage de 100 ms garantie la fraîcheur des valeurs de mesure.

 

Le memograph M peut contrôler et afficher jusqu'à 100 valeurs de consigne et peut émettre automatiquement des signaux alarmes à l'aide de ses six relais. Il se raccorde à des systèmes SCADA ou des PLC via bus de terrain, Profibus ou Modbus.
 
Demande de prise de contact à propos du RSG40
Je souhaite que l'un de vos spécialistes me contacte à propos de cet appareil.
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris