Nouveau radar Micropilot M
Module de puissance surpuissant
Mesure de niveau Radar 26GHz

Imaginez un radar pour la mesure de niveau 60 à 3000 fois plus puissant qu'un modèle standard!

 

C'est ce que propose la société Endress+Hauser en équipant de série ses radars Micropilot M 26 GHz d'un puissant module haute fréquence et d'une nouvelle intelligence de traitement de l'écho nommée Pulsmacter eXact. Développé entièrement par son service Recherche et Développement, Micropilot M mode 26 GHz s'installe aussi bien sur des cuves de stockage que sur des cuves  process avec agitateur. Ce gain de puissance simplifie donc la sélection du radar mais aussi sa mise en service, l'écho radar généré par les liquides étant largement exploitable, même en cas de présence de mousse, de surface en ébullition ou de constante diélectrique très faible.

 

Alimentés par la boucle 4-20 mA Hart, les radars Micropilot M 26 GHz ont aussi la particularité de s'installer sur des raccords process à partir G 1" 1/2 et sont dotés de petites antennes pour un remplissage maximal des cuves. Les antennes sont en inox 316 L ou en PTFE et répondent en tout point aux spécificités de chaque industrie. L'incertitude de mesure est de +/- 3 mm. Pour les produits à très fortes valeurs ajoutées Endress+Hauser propose aussi un nouveau Micropilot S FMR540 d'une précision millimétrique. 

 

La série Micropilot M et S garde son boîtier robuste en aluminium d'indice IP68 et sa technique de configuration intuitive par afficheur en face avant ou par logiciel ToF tool livré avec chaque appareil.  Les Micropilot M sont agréés SIL2 et certifiés Atex.

 

Rappelons que la technologie de mesure par ondes électromagnétiques est insensible aux variations de pression, température, densité, couches gazeuses. et qu'elle est sans contact et sans maintenance. 

 

 

 
Demande à propos du Micropilot 26GHz
Je souhaite : *
Nom : *   
Société : *   
Code postal : *   
Téléphone : *   
E-mail : *   
 
       
 
Imprimer cette page  |   Recommend this page  |   Ajouter cette pages à vos favoris