Thermische debietmeters voor gasmetingen
t-mass 65F en 65I
Thermische debietmeters voor gasmetingen - Proline t-mass

De thermische debietmeter Proline t-mass is ontworpen, gefabriceerd en geijkt door ons Zwitsers competentiecentrum. Deze meter vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang op het gebied van debietmeting bij gassen.

 

Zoals de naam Proline al aangeeft, beschikt deze debietmeter over alle troeven van de elektromagnetische, Coriolis, Vortex en ultrasone Proline-debietmeters van Endress+Hauser; zoals een elektronisch platform voor eenvoudige en snelle inwerkingstelling, en een flexibele combinatie van in- en uitgangen. De Proline t-mass is verkrijgbaar in uitvoeringen met flens of voor inwerking, en is uitermate geschikt voor metingen bij zeer lage snelheden (0,2 m/s) en drukwaarden, of hoge turndowns. Dankzij de geïntegreerde intelligentie van de Proline t-mass heeft de gebruiker de keuze uit 20 gassen, naast mengsels van maximaal acht componenten.

 

Om de kwaliteit van zijn ijkingen te garanderen heeft Endress+Hauser een nieuwe ijkingseenheid voor gassen met Zwitserse METAS-certificatie in dienst genomen. Hierdoor kunnen luchtijkingen worden uitgevoerd met een meetbereik van 0,2 tot 10.000kg/h, met een totale onzekerheid van 0,3%. Hierbij worden referenties gebruikt zoals draaizuigers, turbines en 'critical nozzles'.

 

 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten