Rechtstreekse massadebiet meting tot 2 200 000kg/u
met PROline Promass F DN250
Coriolis massadebiemeter Promass F in DN250 (ook wel gekend als maassflowmeter, massaflowmeter of massa debietmter) Coriolis massadebietmer PROline Promass F DN250

 

Onze massadebietmeters Coriolis Promass meten het massadebiet met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 %, en de densiteit van de vloeistof.

 

 

De nieuwe Promass F DN250 (10") massa debietmer beschikt over dezelfde troeven en biedt hetzelfde "fit-and-forget"-ontwerp als onze andere Promass-systemen van DN1 (1/24") tot DN150 6"). Met zijn bereik van 2 200 000 kg/uur breidt de Promass F DN250 uw toepassingsmogelijkheden grondig uit, zowel voor vloeistoffen en gassen als voor slib.

 

 

Promass F beschikt uiteraard over alle nodige erkenningen voor gebruik in gevaarlijke zones en is conform de PED-richtlijn. Ongeacht de gekozen diameter, kan Promass zonder bijkomend gereedschap worden geïnstalleerd. Promass is ook ongevoelig voor trillingen.

 

 

Onze Promass meters meten het massadebiet, de densiteit en de temperatuur rechtstreeks. De uitgebreide gebruiksmogelijkheden laten toe om Promass te gebruiken in concentratiemetingen (bijvoorbeeld het percentage vaste materie in slib).

 

 

Nuttlige link :

Meer info over de Proline PRomass Coriolis massadebietmeters>>  

 
Gelieve mij te contacteren in verband met de Promass
Ik wens dat een van uw specialisten met mij contact opneemt in verband met dit toestel.
Naam : *   
Bedrijf : *   
Postcode : *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten