Accurate Flow Solutions - AFS
De kast met de druktransmitters

Om de stabiliteit van de elektronica van de druk- en verschildruktransmitters te garanderen, en om een bescherming te bieden tegen niet- geautoriseerde manipulatie van de transmitters en/of de bijhorende manifolds, voorziet Endress+Hauser, voor elk meetpunt een volledig gemonteerde en bekabelde kast.

 

 

 
 
Typische afmetingen: 800 X 600 X 300 mm
Muurbevestiging IP66
Voorzien van volgende opstelling:
- 1 (of 2) verschildruktransmitter(s) Deltabar S PMD75
- 1 absolute druktransmitter Cerabar M PMP41
- De nodige manifolds om de transmitters te isoleren van het process en om hun eventuele, latere, on-site calibratie, mogelijk te maken. 
Doorvoerwartels voor de inox tubing 12 mm OD
Afsluitbaar met een cilinder slot
Binnenverlichting met 230 VAC voeding
Verwarming met thermostaat
Druktesten uitgevoerd tot 1,5 x de maximale druk
De druktransmitters worden geleverd met hun calibratiecertificaat.

 

 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten

Gedetailleerde productinfo