Niveaus op vaste stoffen meten kan nu ook met de FMR250 contacloze radar !
Radarmeters FMR250 met parabolische antenne en hoornantenne

Met Micropilot M FMR 250 stelt Endress+Hauser u een 2-draads radar voor die speciaal werd ontworpen voor metingen op vaste stoffen. De FMR250 is verkrijgbaar in twee compacte versies: met een hoornantenne of een parabolische antenne. 

 

Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt in hoge silo's met poedervormige of  klontervormende vaste stoffen zoals cement, bloem, vluchtige assen, klinker of dierenvoedsel.  De aanwezigheid van stof, de vulgeluiden of de druk- en temperatuurwisselingen hebben geen invloed op de metingen.  Omdat Micropilot M contactloos meet, is het de ideale oplossing voor schurende vaste stoffen.

 

Micropilot M FMR250 meet tot een hoogte van 70m bij een temperatuur die tot +200 °C kan bedragen. Via een standaard voorziene uitblaaseenheid kan de hoorn zonder demontage worden schoongemaakt. Een oriëntatietoestel laat bovendien toe om de aanwezige hindernissen in de silo te vermijden.

 

De indienstneming en het gebruik - zoals gewoonlijk bijzonder eenvoudig - kan ter plaatse gebeuren met behulp van de menu's weergegeven op de sensor of via
een controlekamer met behulp van de softwarepakketten ToF-Tool / FieldCare. 

 

 

Nuttige links: 

Voor gedetaileerde info over de Micropilot M FMR250>>

Voor meer info over het indienstellings- en bedieningsconcept van de Micropilot M radarmeters>> 

 
Gelieve mij te contacteren in verband met de FMR250
Ik wens dat een van uw specialisten met mij contact opneemt in verband met dit toestel.
Naam : *   
Bedrijf : *   
Postcode : *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten