Toepassingsgebied

 

Vorige pagina

 

Deze Richtlijn heeft betrekking op het ontwerpen, de fabricage en conformiteitsbeoordeling van de drukapparatuur en samenstellen waarvan de maximaal toelaatbaar druk meer dan 0,5 bar bedraagt.

 

 
Wat wordt als "drukapparatuur" beschouwd?

 

Drukvaten: omhullingen die ontworpen en vervaardigd zijn voor stoffen onder druk

 

Installatieleidingen: onderdelen van een leidingenstelsel die voor de verplaatsing van stoffen dienen, wanneer zij zijn verbonden om in een onder druk staand systeem te worden geïntegreerd (bvb. debietmeters )

 

Onder druk staande appendages: voorzieningen met een operationele functie waarvan de omhulling onder druk staat (bvb meetinstrumenten, kleppen)

 

Veiligheidsappendages : voorzieningen voor de beveiliging van drukapparatuur tegen overschrijding van de toegestane grenzen  (bvb. veiligheidskleppen)

 

Samenstellen : verschillende drukapparaten die tot een geïntegreerd en functioneel geheel geassembleerd zijn

 

Permanente verbindingen : verbindingen die alleen met destructieve methoden losgemaakt kunnen worden

 

 
Uitgesloten apparatuur

 

De volgende uitrustingen vallen niet onder het toepassingsgebied van de richtlijn:

 

Netten voor de aanvoer, de distributie en de afvoer van water en de bijbehorende apparaten

 

Appendages (met uitzondering van veiligheidsappendages) voor voorzieningen voor warm water productie waarvan de watertemperatuur ten hoogste 110°C bedraagt

 

Transportleidingen met een pijp of een geheel van pijpen voor het vervoer van stoffen van een naar een installatie

 

Onder druk uitrustingen waarvan de interne druk niet kan variëren (massief lichaam)
=> geen CE-markering volgens de Richtlijn
zoals: niveaumeters, temperatuuropnemers

 

Drukapparatuur / samenstellen waarvan de kenmerken lager liggen (qua druk, volume of diameter) dan de in de Richtlijn bepaalde grenzen (artikel 3 lid 3)
=> geen CE-markering volgens de Richtlijn
zoals: drukopnemers, analyse opnemers, sommige debietmeters

 

Categorie I apparatuur die onder een van de volgende richtlijnen valt:
- Richtlijn Machines(89/392/EEG)
- Richtlijn Elektrisch materiaal voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG)
- Richtlijn ATEX (94/9/EG)
=> is uitgesloten van het toepassingsgebied van de Richtlijn, geen specifieke CE-markering
voorbeelden: Debietmeter van Categorie I met een voedingsspanning van 230 V AC (Richtlijn 73/23/CEE)
 

 

 

 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten