Vortexmeters met gereduceerde interne diameter
Prowirl R style en S style

Toepassen van de huidige generatie Vortexflowmeters bij lage debieten betekent meestal genoegen nemen met een lagere meetnauwkeurigheid. De nieuwe Prowirl FR- en FS-Vortexflowmeters met gereduceerde boring van Endress+Hauser tonen echter aan dat die tijd voorbij is.

 

De nieuwe Prowirl FR- en FS-flowmeters hebben kleinere interne diameters, waardoor vernauwing van de leidingen overbodig is. Installaties kunnen hiermee compacter en economischer worden gebouwd. Met de nieuwe flowmeters biedt Endress+Hauser met type FR een enkelvoudige (bijvoorbeeld van 4” naar 3”) en met de FS een tweevoudige reductie (bijvoorbeeld van 4” naar 2”) van de boringdiameter. Hierdoor zijn met deze onderhoudsarme flowmeters zelfs zeer lage stroomsnelheden nauwkeurig en betrouwbaar te meten. De aansluitflenzen zijn hetzelfde, zodat de verschillende typen voor optimale procescontrole eenvoudig onderling uitwisselbaar zijn, mede resulterend in lage installatiekosten.

 

 

Links : een klassieke inbouw met vernauwing voor en na de debietmeter.

Rechts : de kostvriendelijke Prowirl R oplossing

 

Bijkomende voordelen

Naast hun gereduceerde interne diameter hebben de nieuwe Prowirl FR- en FS-uitvoeringen van Endress+Hauser dezelfde voordelen als die van de andere flowmeters uit het uitgebreide Prowirlprogramma. De bewezen en gepatenteerde capacitieve DCS-technologie bijvoorbeeld, garandeert zelfs onder zware omstandigheden nauwkeurige en betrouwbare meetresultaten.

 

De meters zijn bestand tegen externe trillingen, temperatuurschokken en waterslag. De gladde inwendige constructie maakt ze ongevoelig voor vervuiling, terwijl ze eveneens geschikt zijn voor toepassing in explosiegevaarlijke ruimten. Ingebouwde monitoring- en diagnosefuncties bewaken de juiste werking. Hart-, Profibus- en Foundationveldbuscommunicatie maken aansluiten en integreren in bestaande automatiseringssystemen ten slotte wel heel eenvoudig.

 
 
Gelieve mij te contacteren : ik wens meer info ivm Prowirl R en S
Naam : *   
Voornaam : *   
Bedrijf : *   
Postcode: *   
Telefoon: *   
e-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten