Promag 55S
Betrouwbare debiemeting op vloeistoffen met een hoog aandeel aan vaste stoffen en niet homogene vloeistoffen

Promag 55S is het paradepaardje van de knowhow van Endress+Hauser op het vlak van de elektromagnetische flowmeting van geladen vloeistoffen.

 

Het Promag 55S-concept is gebaseerd op de specifieke verwerking van het signaal, waarbij het meetsignaal van de parasietspanningen wordt gescheiden en een stabiel nulpunt wordt gegarandeerd. Deze technologie is gebaseerd op het gebruik van een gepulseerd DC-veld, waardoor er erg stabiele en erg nauwkeurige metingen kunnen worden uitgevoerd in vloeistoffen die sterk geladen zijn met vaste stoffen.

 

Voordelen van de Promag 55S :

 

Gepulseerd DC-magnetisch veld
=> Metingen mogelijk op erg zwaar belaste vloeistoffen met een concentratie tot 15%

Automatische correctie van het nulpunt

=> Garantie van de meting ter plaatse, stabiliteit van de meting

Verkrijgbaar met een bekleding in polyurethaan, PFA, PTFE of natuurrubber
=> Grote slijtvastheid en grote weerstand tegen agressieve chemische producten

Aanwezigheids-, massa- en meetelektroden in Hast C®, tantalium of wolfraamcarbide
=> Grote corrosieweerstand en slijtvastheid 
 

Promag 55S is ideaal voor het meten van: 

 

papierpulp met een concentratie tot 12%

vloeistoffen met stukken fruit (yoghurt)

vloeistoffen met laag geleidend vermogen

slib uit waterzuiveringsstations

vloeistoffen met hoge dichtheid (cement, beton)
 
Ik wens meer informatie ivm de Promag55S
Gelieve mij *
Naam : *   
Bedrijf : *   
Adres :   
Postcode en gemeente: *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten