Temperatuurtransmitter TMT162
meer dan een universele temperatuurtransmitter voor weerstandstemperatuursensoren, thermokoppels, weerstanden en spanningen met HART® of FOUNDATION Fieldbus™ protocol

Kenmerken en voordelen

De hoogste betrouwbaarheid in ruwe industriële omgevingen door de dubbel compartiment behuizing met volledig ingegoten elektronica
Uitstekend afleesbaar display met achtergrondverlichting, gemeten waarde, bargraph en foutstatus
Mogelijkheid voor weergave parameters van 4 andere apparaten (FF)
Dual sensor ingang, bijvoorbeeld 2 Pt100 3-draads of 1 Pt100 4-draads & TC
Sensor bewaking: storinginformatie, sensor back-up, drift alarm en corrosiedetectie volgens NAMUR NE 89 voorkomen bedrijfstops en maken een snelle service actie mogelijk
Opslag minimum/ maximum proceswaarde
Sensor matching: linearisatie met Callendar van Dusen of polynoom- vergelijk maakt optimale nauwkeurigheid van de temperatuurmeting mogelijk
Voedingsspaningsbewaking voor de hoogste betrouwbaarheid
Rekenkundige functies voor verschil of gemiddelde temperatuur
Bediening, visualisatie en onderhoud met PC, bijv. met Fieldcare of ReadWin2000® software, AMS, PDM
FISCO/FNICO in overeenstemming met IEC 60079-27
Galvanische isolatie 2kV (sensoringang naar uitgang)
Vergulde contacten om de risico tot corrosie sterk te verminderen
Goedkeuringen : ATEX (EEx d, EEx ia et stoffen), FM en CSA
Optie: RVS behuizing voor hygiënische of EEx d toepassingen
 
Veldtransmitter TMT162

Om te bepalen welke procesautomatiseringsapparatuur het beste voldoet aan hun eisen op het gebied van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid werken de verenigingen van instrumentgebruikers EI (GB), WIB (NL) en EXERA (F) binnen de EWE samen voor de ontwikkeling van programma's voor instrumentevaluatie die worden uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria.

 

Hiervoor is de iTEMP® TMT162 geëvalueerd volgens de criteria van de mei-2003-versie van het WIB-testprogramma voor temperatuurtransmitters. Bepaalde tests van het oorspronkelijke programma zijn vervangen door versies met een hogere moeilijkheidsgraad dan die van het WIB.

De resultaten in het evaluatierapport (E 2755 T 05) geven aan dat vaak zelfs de specificaties van de veldtransmitter van Endress+Hauser worden overschreden.

 

Naast uitstekende prestaties tijdens strenge tests worden verschillende unieke voordelen besproken in punt 2.2 van het rapport ("Comments on construction and use"): vergulde klemmen, verstelbaar scherm met achtergrondverlichting, detectie van sensorcorrosie, en eenvoud in het gebruik en configuratie.

 

Klik hier om het te downloaden>>

 
Aanvraag in verband met de TMT162
Gelieve mij
Naam : *   
Bedrijf : *   
Postcode : *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten