Ultrasone niveaumeting
Prosonic S FMU9x en FDU9x
Transmetteurs et capteurs de niveau ultrasonique Prosonic S Ultrasone meetomvormers en sensorenProsonic S

Sinds 1969 wordt de voortplantingssnelheid van een ultrasoon golf gebruikt om het niveau van vloeistoffen en vaste stoffen te meten. De contactloze ultrasone meetsensoren van Endress+Hauser voorzien vandaag de dag ruim 400.000 meetpunten van informatie. Trouw aan zijn filosofie stelt Endress+Hauser de laatste ontwikkelingen van zijn nieuwe Prosonic S gamma voor.

 

De Prosonic S bestaat uit een FMU90-transmitter (voor max. twee sensoren) of een FMU95-transmitter (voor max. 10 sensoren) en een FDU9x-sensor, die op een afstand van maximaal 300 m kunnen worden geplaatst. De FMU9x-transmitters zijn compatibel met de bestaande FDU8x-sensoren en kunnen worden geleverd in een uitvoering met veldbehuizing of voor montage op DIN-rail. Optioneel is ook een extra scherm voor montage in een kast leverbaar. De nieuwe FDU9x-sensoren bieden een indrukwekkende reeks verbeteringen: een kortere blokkeringsafstand, volledig dichtgelaste uitvoeringen en - voor de voedingsindustrie - roestvrijstalen sensoren. De meetsensoren voor vaste bulkstoffen hebben een maximaal bereik van 70m. Zij kunnen uiteraard ook in een explosiegevaarlijke omgeving worden gebruikt.

 

Nog eenvoudigere installatie, inwerkingstelling en bediening! En dat merkt u al vanaf de installatie, dankzij het gebruik van verwijderbare klemmen. De inwerkingstelling is vereenvoudigd door toepassing van een systeem voor automatische herkenning van de sensor. De Prosonic S kan worden ingesteld via het lokale scherm of met behulp van het gratis ToF Tool software. De operator wordt stapsgewijs door de eenvoudige menu's geleid. Via het scherm kan het signaal in de vorm van een envelopcurve worden gevolgd en gecontroleerd.

 

De Prosonic S is een meetoplossing dat heel makkelijk aan uw behoeften kan worden aangepast, wat ook uw activiteit is! Niveau- of debietmeting, pompcontrole en nog veel meer... De FMU90 transmitter is ideaal zowel voor waterwinning- en afvalwater behandelingsinstallaties, als voor de vaste stoffen industrie.

 

 
Aanvraag in verband met de Prosonic S
Gelieve mij
Naam : *   
Bedrijf : *   
Postcode : *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten