Papierloze recorder Ecograph T
Papierloze schrijver met kleurendisplay

Ecograph T is de nieuwe papierloze schrijver van Endress+Hauser. De Ecograph T is de ideale vervanger van uw classieke schrijvers. Dankzij zijn geïntegreerde webserver functie raapdleegt U uw meetwaarden via de web!

 

 

 

 Voor weergave, opslag, communicatie en controle

 

Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en volledig onderhoudsvrij
Beknopte afmetingen, met korte inbouwdiepte 
Zeer volledig: analoge ingangen, digitale ingang, relais en sensorveoding
Zeer gebruikersvriendelijk, de opgenomen meetgegevens zijn downloadbaar in MS Excel formaat of te analyseren via Readwin 2000 software
 
 

Een paar technische eigenschappen:

 


Ingangen:  
3 of 6 universele analoge ingangen (U, I, RTD, TC)
1 digitale ingang
Uitgangen:
 4 relais 1 x 250 mA,
24 sensorvoeding (MUS)
Gegevensopslag:
Intern geheugen en Compact Flash kaart
Communicatie:
Ethernet, geïntegreerde webserver functie, USB, RS232/485 voor modem ReadWin®2000 PC software
Drempelpunten:
14 x alarm: Min., Max.
Met de link hieronder vindt u alle details ivm de EcographT (ook zijn prijzen) en het demobestand om te downloaden

 

Ecograph T RSG30 >>

 
Gelieve mij te contacteren in verband met de RSG30
Ik wens dat een van uw specialisten met mij contact opneemt in verband met dit toestel.
Naam : *   
Bedrijf : *   
Postcode : *   
Telefoon : *   
E-mail : *   
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten