En de instrumenten van Endress+Hauser?

 

 

Vorige pagina

 

 
Uitgesloten instrumenten

 

De Endress+Hauser instrumenten voor het meten van de parameters hieronder zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de Richtlijn, omdat ze geen onder druk inwendig volume hebben of omdat hun inwendige volume te klein is (Art. 3 §3).

 

  • Niveau
  • Druk
  • Fysico-chemische waarden
  • Temperatuur

==> Geen CE-markering volgens de Richtlijn

 

 
Wel betrokken instrumenten

 

De debietemeters, alsook alle „in line“ opnemers, worden beschouwd als leidingelementen.

 

  • Bij een diameter van of onder DN25  --> Art. 3 §3
  • Bij een diameter groter dan DN25  --> Categorie I, II of III

 

Met andere woorden :

 

Art. 3 § 3

Categoriën I, II, III

Ontwerp en fabricage volgens de geldende regels van goed vakmanschap

Essentiële veiligheidseisen volgens Bijlage I van de richtlijn

Geen CE-markering

CE-markering

 

 

 

 
Essentiële veiligheidseisen

 

  • Ontwerp voor passende belastingen, gebaseerd op berekeningsmethode en/of experimentele methode
  • Gebruik van geschikte materialen met naspeurbaarheid (3.1 B certificaat)
  • Specifieke toetsingen (bvb : druktest)
  • Specifieke markering: fabricagejaar, fabricagenummer, essentiële toelaatbare grenswaarden

 

 
Categorisatie van de Endress+Hauser debietmeters


Optie "overeenstemming met PED "

 

De huidige situatie is als volgt :

 
Promass (Coriolis massflowmeters)

Elektronica's

Meetbuizen

Diameters

 

80/83

Promass A

DN 1 ... 4

Art. 3 § 3

80/83

Promass I/F/M

DN 8 ... 25

Art. 3 § 3

   

DN 40 ... 100

PED : OK

40

Promass E

DN 8 ... 25

Art. 3 § 3

   

DN 40 ... 50

PED : OK

 

 

 

 
Prowirl 77 (Vortex)

Meetbuizen

Diameters

 

Prowirl W / F

DN 15...25

Art. 3 § 3

 

DN 40 ... 300

PED : OK

Prowirl H

DN 15 ... 25

Art. 3 § 3

 

DN 40 ... 150

PED : OK

 

 

 

 
Promag 50 / 53 / 23 (Elektromagnetisch)

Meetbuizen

Diameters

 

Promag W(ater) / P(rocess)

DN 15 ... 25

Art. 3 § 3

 

DN 32 ... 600

PED : OK

Promag H(ygiënisch)

DN 2 ... 25

Art. 3 § 3

 

DN 40 ... 50

PED : OK

(Promag 23 : Zone 2)

 

DN 65 ... 100

PED : OK

 

 

 

 
Prosonic Flow (Ultrasoon)

 

Uitgesloten: montage buiten de leidingen

 

 
Voorbeeld : Prowirl met optie PED Cat. III

 

  1. EG-typeonderzoek = Module B door aangemelde instantie
  2. Overeenstemming met het type = Module C1
  3. Essentiële veiligheidseisen :
    - Gebruik van geschikte materialen met naspeurbaarheid (3.1 B certificaat)
    - Drukproef volgens 2.3
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten