Workshop FieldCare
29 mei, 18 september en 3 december 2008

Plant Asset Management

All-round support throughout the plant life-cycle

 

FieldCare is naast een universele configuratietool ook te gebruiken voor het onderbrengen van alle noodzakelijke informatie, documentatie etc. Tevens opent FieldCare de mogelijkheid om te komen tot bijvoorbeeld Condition Monitoring en Web-enabled Asset Management.

 

Endress+Hauser organiseert FieldCare workshop's die inspelen op de behoeften van degenen die installaties beheren en onderhouden. De workshop behandelt een compleet kennispakket dat vooral gericht is op HART-en Profibusdevices. Er wordt geleerd hoe men de hardware opbouwt, FieldCare installeert en gebruiksvriendelijk inricht. CommunicatieDTM's selecteert en BusSCAN creërt en de correcte koppeling naar DeviceDTM's realiseert. De workshop bestaat uit theorie en hands-on praktijkoefeningen.

 

 

HART-ondersteuning voor meer dan duizend apparaten

De nieuwe iDTM (Interpreter DTM) die het mogelijk maakt om alle

geregistreerde HART-instrumenten, waarvoor geen DTM ter beschikking is, te integreren in FieldCare komt aanbod.

 

FieldCare and beyond

W@M connectivity en Condition Monitoring maken uw FieldCare compleet.

Laat u verrassen door de live demonstratie en haal nog meer uit uw FieldCare

 

Voor wie?

De workshop is bestemd voor iedereen die in zijn/haar werkzaamheden te maken heeft met en/ of verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van veldapparatuur.

Hierbij valt te denken aan:

Installatiebedrijven;
onderhoudspersoneel en applicatiebeheerders;
leveranciers;
hard- en software engineers.
 

Doel

Na het volgen van de workshop bent u in staat zelfstandig FieldCare te installeren, onderhouden en te gebruiken. Tevens doet u kennis op betreffende de mogelijkheden van de verschillende Communicatie- en DeviceDTM's en  het configureren van devices.

 

Duur

De workshop duurt 1 dag van 09.00-17.00 uur en bestaat uit theorie en diverse 'hands-on' opdrachten.

 

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus

 

Certificaat

Na afsluiting van de workshop ontvangt u een Endress+Hauser deelnamecertificaat.

 

Locatie

De workshop wordt gegeven bij Endress+Hauser in Naarden. Voor het praktische gedeelte van de workshop wordt gebruik gemaakt van het goed geoutilleerde praktijklokaal van Endress+Hauser.

 

Kosten

De kosten voor deze workshop bedragen € 275,00 per persoon, exclusief BTW en inclusief lesmateriaal en lunch. Vanaf 3 deelnemers van één bedrijf geldt een korting van 10% per deelnemer, bij 5 of meer deelnemers is dat 15%.

 

Data

Donderdag  29 mei en donderdag 18 september en woensdag 3 december 2008. Voor grote groepen van één bedrijf bestaat de mogelijkheid de workshop exclusief in te kopen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Endress+Hauser, telefoonnummer (035) 695 86 30 of via e-mail: thamara.voorn@nl.endress.com

 

Inhoud

Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

FieldCare FDT technologie

Opbouw hardware (o.a. FXA291 Service Interfaces, FXA195 HART modem, ProfiUSB);

Communicatie DTM's (HART, Profibus, FOUNDATION Fieldbus etc.);

Device DTM's
FieldCare Segmentation

FieldCare Device Setup, Lite, Standard en Professional;

Check FieldCare Versions / DTM Versions;

DTM library / Install new DTM/ Selection DTM / Drag DTM into project.

Features and Benefits
Eigenschappen van de FDT technologie;
Bus scan/ Plant View/ Inventory list/ Document management
Import and Export/ Save and Restore
W@M connectivity en Condition Monitoring
Praktische oefeningen
Gedurende de dag worden praktische oefeningen uitgevoerd. De behandelde theorie wordt toegepast in de praktijk. U configureert diverse instrumentatie, waarbij u te maken krijgt met verschillende communicatieinstellingen (HART/ Profibus/ Ethernet/ RIO). Aan bod komen o.a. Create/ verify network, Check devicematch, Upload/ download parameters, save and restore devicesettings. 
 

Aantal deelnemers

Om een goede kennisoverdracht te garanderen is de maximale groepsgrootte 12 deelnemers. Wij behouden ons het recht voor bij overtekening of gebrek aan belangstelling alternatieve data voor te stellen. De indeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

 

 

Aanmelding en betaling

Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier ontvangt u een bevestiging, factuur en routebeschrijving.

 

Annulering

Tot 5 werkdagen vóór aanvang van de workshop kan kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering in de periode van 5 tot 2 werkdagen voor aanvang wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht, daarna worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. De annulering dient altijd schriftelijk te geschieden. Vervanging door een andere dan de aangemelde persoon is altijd mogelijk.

 

 
Aanmelding FieldCare Workshop
Bedrijfsnaam: *   
Aantal deelnemers:
(incl. evt. aanmelder) *
  
Contactpersoon: *   
Functie / afdeling: *   
Ordernummer: *   
Factuuradres: *   
Postcode / Plaats: *   
Telefoonnummer: *   
E-mailadres:   
Deelnemers:
(Dhr. / Mevr.) *
 
 
 
 
 
 
Gewenste datum:  29 mei 2008
18 september 2008
3 december 2008
 
Inschrijfdatum:   
Voor velden welke zijn gemerkt met een * is invoer vereist.
 
       
 
Print deze pagina  |   Recommend this page  |   Voeg deze pagine toe aan uw favorieten