Mesure de débit |
 |
Les dernières informations produit - Mise à jour : Juin 2008 |
 |
Mesure de débit en canal ouvert |
 |
La transaction commerciale |
 |
 |
 |
Venturi trapézoïdal ISO 4359
|
 |

|
 |
 |
 |
|
Endress+Hauser propose un standard de venturis préfabriqués, réalisés en fibre de verre, (type mat. de verre E.450 en 3 couches) et résine de polyester isophtalique type (6811), avec gelcoat ISO et de couleur RAL 6027 pour le HQI-520. Chaque venturi peut être fourni avec la mesure de niveau par le biais d'une réglette graduée, une mesure par ultrason ou un système bulle à bulle.
Lire la suite (PDF 3,42 MB)
|
|
 |
|
L'évolution des législations nationales et l'harmonisation sur le plan européen et Mondial, engendrent un développement important du marché de l'instrumentation pour les applications en transactions commerciales.
Autrefois réservé aux mesureurs mécaniques, la législation permet aujourd'hui l'utilisation de technologies modernes et récentes à des fin de facturation lors de transactions entre sociétés ou entre l'Etat et un consommateur privé ou industriel.
Lire la suite (PDF 2,18 MB)
|
|
| |
Premier débitmètre ultrasons inline 2 fils |
 |
Débitmètre vortex |
 |
 |
 |
Prosonic Flow 92F |
 |
Prowirl |
 |
 |
 |
|
Le nouveau Prosonic Flow 92F d'Endress+Hauser est le premier débitmètre ultrasons inline en technologie 2 fils. Il vient compléter l'offre en débitmètrie ultrasonique mais aussi la famille de débitmètres électromagnétiques, Coriolis, vortex et massiques thermiques.
Lire la suite (PDF 196,0 kB)
|
|
 |
|
Prowirl : réduire la taille de la ligne dans les débitmètres vortex Endress+Hauser lance ses nouveaux débitmètres vortex R style et S style.
Lire la suite (PDF 1,07 MB)
|
|
| |
Débitmètre massique Coriolis |
 |
Débitmètre massique Coriolis |
 |
 |
 |
Promass P |
 |
Promass S |
 |
 |
 |
|
Le débitmètre et densimètre Coriolis pour l'industrie des sciences biologiques.
Promass P offre à la fois les performances améliorées d'un débitmètre à tube coudé et les avantages d'une vidange complète d'un débitmètre à tube droit.
Lire la suite (PDF 174,0 kB)
|
|
 |
|
Le débitmètre et densimètre Coriolis pour l'agroalimentaire.
Promass S est la solution de mesure industrielle qui satisfait à toutes les exigences en matière d'hygiène de l'industrie agroalimentaire.
Lire la suite (PDF 427,0 kB)
|
|
| |
Détecteur de débit |
 |
Débitmètre électromagnétique |
 |
 |
 |
Flowphant T DTT31/35 |
 |
Promag 55 S |
 |
 |
 |
|
Le Flowphant T DTT31/35 mesure le débit massique d'un liquide selon le principe calorimétrique. Cela signifie
qu'il est capable de mesurer le débit de liquides dans la gamme de 0,03 à 3 m/s. Pour garantir la surveillance des
valeurs de consigne, le Flowphant est doté d'une ou deux sorties PNP. Outre la mesure du débit, le Flowphant
peut également assurer la mesure de la température.
Lire la suite (PDF 57,0 kB)
|
|
 |
|
Le concept Promag 55S est basé sur un traitement du signal spécifique qui consiste à séparer le signal de mesure
des tensions parasites et d'assurer un point zéro stable. Cette technologie basée sur l'utilisation d'un champ DC
pulsé permet d'effectuer des mesures sur des fluides fortement chargés en éléments solides avec une très grande
stabilité et une très haute précision.
Lire la suite (PDF 48,0 kB)
|
|
| |
Débitmètre massique Coriolis |
 |
Débitmètre massique Coriolis |
 |
 |
 |
Dosimass |
 |
T-mass 65 |
 |
 |
 |
|
L'utilisation de débitmètres électromagnétiques pour de conditionnement de liquides a entraîné une évolution importante des machines. Cette technologie a apporté une simplification des doseurs, une qualité hygiénique et aseptique accrue, une réduction importante du temps et du volume de solution de nettoyage et de stérilisation.
Le changement de volume de remplissage se trouve également facilité, ce qui augmente considérablement la productivité de ces machines.
Lire la suite (PDF 163,0 kB)
|
|
 |
|
Conçu, fabriqué et étalonné au centre de production Endress+Hauser en Suisse, le Proline t-mass marque un investissement significatif dans la mesure de débit de gaz. Le principe thermique s'ajoute à présent au concept bien admis de la famille Proline, disponible déjà pour les gammes de débitmètres Coriolis, Electromagnétique, Ultrason et Vortex, gardant la même interface utilisateur, une gamme complète d'options pour la zone explosible, des sorties modulables et des versions adaptées pour la communication numérique sur base de Profibus DP ou Modbus.
Lire la suite (PDF 59,0 kB)
|
|
| |
|
 |
|
|
|
|