Détection et mesure de niveau |
 |
Les dernières informations produits - Mise à jour : Juin 2008 |
 |
Mesure d'interface par radar filoguidé |
 |
Mesure de densité |
 |
 |
 |
Levelflex M
|
 |
Liquiphant M Densité
|
 |
 |
 |
|
Les technologies radar et radar filoguidé ont fait leurs preuves dans de nombreuses industries. Forts de notre succès et de notre expérience auprès de nos différents utilisateurs, nous avons fait évoluer notre gamme de radars filoguidés afin qu'en plus du niveau total, ils mesurent également le niveau d'interface. Les performances du logiciel ont été améliorées et un algorithme breveté par Endress+Hauser, l'E.O.P., permet de fiabiliser la mesure du niveau de l'interface, répondant aux exigences les plus pointues des utilisateurs.
Lire le document (PDF 262,0 kB)
|
|
 |
|
Le nom de Liquiphant est synonyme de "Détection fiable de niveaux de liquides".
Lancé sur le marché il y a près de 30 ans comme le 1er détecteur de niveau de liquides à lames vibrantes, ce produit a suivi les évolutions demandées tant du point de vue des certifications, des raccordements process et électriques, des boîtiers que des fonctionnalités de l'appareil en soi.
Lire la suite (PDF 545,0 kB)
|
|
| |
Détécteur de solides à barreau vibrant |
 |
Détecteur de seuils pour les solides en vrac |
 |
 |
 |
Soliphant T |
 |
Soliphant M |
 |
 |
 |
|
Réputé pour ses fameuses détections par lames vibrantes, Endress+Hauser lance sur le marché une détection de solides en vrac par barreau vibrant. De conception radicalement différente des barreaux existants...
Lire la suite (PDF 113,0 kB)
|
|
 |
|
Avec cette phase d'évolution des Soliphant M, non seulement l'excellent niveau de qualité de ce détecteur a encore été amélioré, mais de nouveaux domaines d'applications ont été ouverts, et plus particulièrement dans le domaine de la haute température.
Lire la suite (PDF 69,0 kB)
|
|
| |
Radar à émission libre pour la mesure de niveau |
 |
Sondes capacitives pour la détection de solides |
 |
 |
 |
Micropilot M Advanced Dynamics |
 |
Solicap M FTI55/56 |
 |
 |
 |
|
Imaginez un radar pour la mesure de niveau de liquides 60 à 3000 fois plus puissant qu'un modèle standard. C'est ce que propose la société Endress+Hauser en équipant de série ses radars Micropilot M 26 GHz d'un puissant module haute fréquence et d'une nouvelle intelligence de traitement de l'écho.
Lire la suite (PDF 193,0 kB)
|
|
 |
|
Endress+Hauser lance sur le marché Solicap M,unenouvelle génération de sondes capacitives destinées à la détection ponctuelle ou la régulation entre 2 points de produits solides. Elle se décline en version à tige ou à câble jusqu'à 22 m.
Lire la suite (PDF 63,0 kB)
|
|
| |
Sécurité anti-débordement classés SIL2 |
 |
Mesure de niveau continue sur ballon de chaudière |
 |
 |
 |
Liquiphant M et FTL325P |
 |
Levelflex M FMP45 GPC |
 |
 |
 |
|
Pour satisfaire aux exigences SIL, il est recommandé de tester annuellement le fonctionnement du système de sécurité anti-débordement.
Lire la suite (PDF 172,0 kB)
|
|
 |
|
Radar filoguidé spécifique pour mesure biphasique eau/vapeur.
La mesure de niveau sur ballon de chaudière ou d'alimentation, préchauffeur ou autre condenseur nécessite une sûreté de fonctionnement maximale.
Lire la suite (PDF 97,0 kB)
|
|
| |
Transmetteur ultrasonique |
 |
Palpeur électromécanique |
 |
 |
 |
Prosonic S |
 |
Silopilot M |
 |
 |
 |
|
S'appuyant sur une base installée de plus de 400 000 points de mesure par ultrasons, Endress+Hauser lance sur le marché PROSONIC S, une nouvelle génération de sondes et d'électroniques déportées...
Lire la suite (PDF 337,0 kB)
|
|
 |
|
Le palpage électromécanique n'a jamais été aussi facile grâce à la technologie moderne. Les mesures de niveau de pulvérulents poussiéreux avec des coefficients diélectriques faibles sur de hauts silos (jusqu'à 70m) sont aujourd'hui quasi...
Lire la suite (PDF 175,0 kB)
|
|
| |
|
 |
|
|
|
|