Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Endress+Hauser Flow, centre de compétences pour la mesure de débit

Endress+Hauser Flow, la production en quelques chiffres

Des spécialistes expérimentés produisent plus d'un milliard de variantes d'instruments possibles

Chaque année, près de 250 000 points de mesure testés quittent notre entreprise, avec un délai de livraison standard de 7 à 10 jours. Notre réseau de production s’appuie sur une technologie de production ultramoderne et sur un réseau mondial d’usines de production normalisées. Notre production à la commande permet de garantir que chaque débitmètre soit produit exactement selon les souhaits et les besoins de nos clients. Nous fonctionnons selon les principes Lean, Kanban et Kaizen. Résultat : notre leadership technologique.

Pin-in-paste reflow

Le "pin-in-paste reflow" est un nouveau procédé développé chez Endress+Hauser Flow pour l'assemblage entièrement automatique de grands composants sur les circuits imprimés électroniques. Grâce au "pin-in-paste reflow", les ingénieurs d'Endress+Hauser Flow ont mis au point un procédé qui supprime l'assemblage manuel et les processus de soudage qui demandaient beaucoup de travail, étaient sujets aux erreurs et parfois défectueux. Cette méthode a amélioré de manière significative la fiabilité et la qualité des process.

Engagés pour la qualité

Site de production à Greenwood ©Endress+Hauser

La fabrication de notre tube de mesure se fait conformément aux principes Lean et Kaizen. Des points de test et de mesure, appelés portails de qualité, sont mis en place pour chaque étape de process, ce qui nous permet de contrôler et de surveiller les processus de production. Aux étapes concernées, les pièces sous pression et celles qui sont en contact avec le fluide font également l'objet de mesures individuelles, ce qui permet la création de certification de matériel de A à Z, assurant ainsi la traçabilité de tous les process et matériaux utilisés.

Le cœur des débitmètres électromagnétiques

Pose du revêtement des débitmètres électromagnétiques à Cernay ©Endress+Hauser

Chaque année, nous produisons plus de 100 000 débitmètres électromagnétiques avec un DN allant de 2 à 2 400 mm. Dans notre usine de Cernay, en France, nous disposons d'une expertise de haut niveau dans l'ingénierie des appareils, dans le cadre d'une coopération étroite avec notre principal fournisseur pour les tubes de mesure. Ceux-ci font figure de référence pour la production de tubes de mesure dans les autres sites de production. Concernant le revêtement des tubes de mesure, les procédures et procédés que nous avons développés à Cernay sont utilisés comme norme dans le monde entier.

Des bancs d'étalonnage à la pointe de la technologie

Banc d'étalonnage à Aurangabad ©Endress+Hauser

La stabilité à long terme et une précision garantie et traçable sont des aspects essentiels de la mesure de débit. Par conséquent, nos débitmètres sont soumis à des contrôles de qualité stricts et sont testés, étalonnés et ajustés sur les bancs d'étalonnage les plus modernes au monde. Nous combinons plus de 40 années d'expérience dans le développement et la construction de bancs d'étalonnage haute précision avec une technologie de commande et de mesure de pointe. Tous nos bancs sont homologués par le Service d'accréditation suisse (SAS) conformément à la norme ISO/IEC 17025.

PremiumCal – Les meilleures installations d'étalonnage de production du monde

Banc d'étalonnage PremiumCal à Greenwood ©Endress+Hauser

Nous vous proposons PremiumCal : les meilleures installations d'étalonnage de production du monde à Reinach (Suisse) et Greenwood (États-Unis). Avec ces installations homologuées et entièrement traçables, les débitmètres massiques Promass F/O/X Coriolis (DN 8 à 400) peuvent être étalonnés avec une erreur mesurée maximale de ±0,05 % et une incertitude de mesure jusqu'ici inégalée supérieure à ±0,015 %. Cette valeur correspond au volume d'un verre de champagne pour 1 000 litres d'eau !

Proline – simply clever

Programmation de Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Constant et uniforme :
Proline est un concept de produit éprouvé et uniforme, conçu pour faire les mêmes choses de la même façon, accroissant ainsi la sécurité et l'efficacité de vos exploitations.
Solutions d'application optimales :
Proline intègre toutes les technologies de mesure de débit modernes, optimisant ainsi le temps de fonctionnement de l'installation.
Innovation et usage éprouvé :
Proline est basé sur un concept technologique polyvalent constamment actualisé, vous garantissant ainsi toujours la mise en œuvre d'une technologie de pointe.

Contact

  • Endress+Hauser Flowtec AG

    Endress+Hauser Flowtec AG

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Suisse

Téléchargements

    Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs

    Produits et prestations de service pour la mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs