Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Focus sur l'efficacité

Le site de Gerlingen, en Allemagne, se distingue par une architecture moderne et un concept énergétique durable.

25 millions d'euros ont été investis dans l'extension et la reconstruction du centre de compétences pour l'analyse des liquides. En trois phases de travaux, des zones de production supplémentaires, des bureaux modernes, des laboratoires, des salles de formation et de conférence sont sortis de terre à Gerlingen. « En tant qu'entreprise opérant dans le domaine environnemental, nous avons senti que nous devions faire passer un message », explique le Dr Manfred Jagiella, directeur général, avec pour conséquence l'emploi pour le nouveau bâtiment d'une ingénierie de pointe dans les techniques de construction.

  • Tout est sous contrôle. ©Endress+Hauser
  • L'élément central du concept énergétique. ©Endress+Hauser

Chauffage, climatisation, électricité

La pièce maîtresse est une centrale de cogénération chauffage/électricité, qui sert également de générateur de secours, en particulier pour le centre informatique. L'unité fonctionnant au gaz naturel génère 223 kilowatts de puissance électrique et 335 kilowatts de puissance calorifique, qui peut également servir de climatisation, une fonctionnalité très particulière, si nécessaire : des refroidisseurs compacts à absorption ont été mis au point précisément dans ce but dans le cadre d'un projet de R&D ; on a opté pour une installation pilote qui a permis d'accroître considérablement l'efficacité.

Systèmes de construction thermoactifs

En raison des conduites qui circulent dans les plafonds et les planchers en béton, les éléments de construction agissent comme des collecteurs de chaleur en hiver et des collecteurs de froid en été, réduisant ainsi l'énergie requise pour le chauffage et la climatisation. L'air frais est acheminé dans le bâtiment à travers des collecteurs souterrains : six longs tubes de 1,40 m de diamètre chacun, intégrés dans les fondations. Une différence de quelques degrés seulement a un impact considérable, et les coûts en énergie diminuent proportionnellement aux besoins.

Une toiture vivante

La végétalisation de larges surfaces de toiture n'a pas seulement une visée esthétique. Elle permet d'améliorer le climat à l'intérieur du bâtiment et soulage le système d'assainissement collectif car les plantes absorbent une grande quantité d'eau de pluie. Le toit est devenu un biotope.

Incitation et obligation

Pour la gestion énergétique du bâtiment, Endress+Hauser Conducta a été l'une des premières entreprises à être certifiée selon la norme ISO 50001. De plus, le ministère allemand du Commerce et des Technologies a récompensé le site pour son optimisation énergétique conséquente en lui décernant un prix de l'efficacité énergétique en 2012.