Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Endress+Hauser Stahnsdorf

Centre de compétences pour les capteurs de pression au silicium

Site de pré-production pour le développement et la production des éléments principaux de capteurs de pression sur la base de la technologie de capteurs en silicone.

  • Directeur général

    Dr. Dirk Mörmann
Directeur du site : 
Martin Laqua

  • Année de création

    1994

  • Nombre d'employés

    242

Proche de notre clientèle

  • Compétences en recherche et développement : de l'élément de détection au module de capteur complet ; méthode des éléments finis (MEF) ; qualification, contrôle et validation du produit ; large gamme d'activités en réseaux avec des partenaires de recherche externes

  • Compétences en ingénierie de processus : développement constant des processus technologiques de fabrication, assemblage et emballage des puces, montage et test des capteurs

  • Équipement et installation de production de pointe avec espace de production en salle blanche (1 200 m²)

  • Certification aux normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001

  • Traçabilité des équipements d'essai et références utilisés pour toutes les mesures et tous les essais menés durant le processus de production conforme aux normes nationales ou internationales (PTB, NIST, NIM etc.).

  • Production

Contact

  • Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Endress+Hauser SE+Co. KG, Stahnsdorf

    Quermathe 2

    14532 Stahnsdorf

    Brandenburg

    Allemagne