Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Pour une déshydratation efficace des boues

Le contrôle du process permet de réduire les coûts associés au traitement des boues

La déshydratation des boues est un traitement courant utilisé pour réduire la quantité de boues avant élimination ou les préparer en vue d'autres process comme le séchage ou l'incinération. Dans tous les cas, une déshydratation efficace de ces boues est indispensable pour éviter des coûts supplémentaires dus au non-respect des objectifs de déshydratation ou à une surconsommation de polymère pour le conditionnement des boues.

Préparation et dosage du conditionneur de boues

Les solutions de polymère pour le conditionnement des boues doivent être préparées par dilution sur place pour le traitement des boues. L'objectif est d'obtenir une concentration de polymère harmonisée pour parvenir à des résultats de déshydratation stables et satisfaisants et de longs cycles de déshydratation. La mesure du débit volumique de conditionneur et d'eau de dilution représente la solution standard pour un contrôle correct de la dilution et du dosage. L'avantage réside dans une installation simple de débitmètres électromagnétiques éprouvés, durables et ultra précis, avec des revêtements résistants aux produits chimiques.

Amélioration significative des résultats de la déshydratation

Dès lors que la concentration de polymère obtenue peut varier, il n'est pas toujours possible d'avoir un ratio optimal entre polymère et solides en suspension dans les boues. Un débitmètre massique Coriolis offre une possibilité de contrôle « avancé », avec une deuxième sortie en plus du débit : la densité du fluide. La densité mesurée de la solution de polymère ouvre la possibilité d'un dosage d'agent polymère constant dans le flux de boue et améliore considérablement le résultat de la déshydratation.

Mesure des solides en suspension et mesure de la densité de boue

Pour des résultats de déshydratation optimisés, il faut également contrôler la concentration des boues à l'entrée. Une solution standard souvent utilisée consiste en une combinaison entre un débitmètre volumique (débitmètre électromagnétique) et un capteur optique pour les solides en suspension dans les boues. Cette combinaison est fiable et efficace dans la plupart des cas, mais la mesure optique des solides en suspension peut être limitée lorsque les boues sont très foncées. La mesure de la densité au moyen du principe Coriolis représente une alternative éprouvée qui garantit une déshydratation stable et correcte.

L'avantage pour vous

  • Une offre d'instrumentation flexible pour la déshydratation des boues et le dosage de polymère pour des exigences client standards ou avancées, pour une optimisation du process en rapport avec la consommation efficace de produits chimiques (réduction des coûts) et de bons résultats de déshydratation

  • Une assistance locale avec notre équipe de vente et de SAV expérimentée

Points de mesure

  • Le principe de mesure du débit électromagnétique

  • Le principe de mesure du débit Coriolis

Nos réalisations

Outils en ligne