Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des mesures de pression précises pour travailler en sécurité

Une gamme pression robuste et modulaire essentielle pour empêcher la détérioration de vos membranes

La filtration sur membrane nécessite d'appliquer une pression pour atteindre le niveau de filtration requis. La mesure de pression dans la zone d'entrée est importante pour confirmer que la filtration fonctionne bien et pour détecter rapidement les pics de pression susceptibles d'endommager les filtres.

La meilleure protection pour vos filtres

Dans cette application, les appareils de mesure de pression doivent fournir des valeurs fiables à long terme, avec de faibles dérives. À cause des pics de pression probables, ils doivent avoir une grande résistance aux surpressions. Un besoin réduit en pièces de rechange pour la base installée est également bénéfique compte tenu du grand nombre de points de mesure de pression dans le process.

Instrumentation préférée

  • Pression différentielle : Deltabar M PMD55 ou Deltabar S PMD75

  • Pression : Cerabar M PMC51

Avantages du point de mesure

  • Supporte les stratégies de maintenance prédictive grâce à l'autodiagnostic

  • Potentiel d'économies et haute sécurité des installations grâce au concept de pièces de rechange modulaires sur tous les points de mesure dp/p

  • Conception électronique autorisant une gamme d'applications étendue grâce à la plage de mesure réglable

  • Un seul fournisseur pour tout ce qui concerne l'instrumentation