Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesures de débit & de méthane précises dans le biogaz humide

Solutionnez les applications de mesure les plus difficiles dans votre traitement des eaux usées

Le débit de biogaz et la concentration en méthane sont les premiers paramètres indicateurs de perturbations du processus de digestion anaérobie des boues. Toutefois, des conditions telles qu'une grande dynamique de mesure de débit, un biogaz saturé en eau, une concentration en méthane variable et une pression extrêmement basse compliquent la mesure de ces paramètres avec la plupart des dispositifs. Notre système unique de mesure de débit à ultrasons offre une solution pour relever ce défi.

Grande fiabilité des process grâce à une gamme unique

Les exigences typiques que la mesure de débit et de méthane doit satisfaire sont des résultats fiables et précis, une gamme de mesure étendue, une faible perte de charge, une certification pour les zones explosives (par ex. zone 1 ATEX) et le cas échéant la mesure du CH4. D'autre part, un équilibrage précis du processus de digestion se traduit par une fiabilité élevée dans les applications de biogaz humide et sec.

Instrumentation de préférence

  • Prosonic Flow B 200

Avantages du point de mesure

  • Mesure multi-variables : débit volumique et, en option, débit massique ainsi que taux méthane et température

  • Non affectée par les variations de composition (biogaz) et la teneur en humidité

  • Perte de charge négligeable et distances entrée/sortie courtes

  • Peu de maintenance, système de diagnostic intégré

  • Mesure de débit bidirectionnelle