Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Simplifiez le contrôle de votre aération

Gestion aussi précise que possible des traitements biologiques

Le process biologique est une étape clé du traitement moderne des eaux usées. L'élimination de la DCO et des nutriments est essentielle pour respecter les exigences légales. En outre, l'aération représente environ 60% de la consommation d'énergie totale par les stations d'épuration. Bon nombre de stations ont déjà amélioré significativement leurs valeurs limites de rejets et économisé jusqu'à 30% d'énergie en effectuant des mesures d'oxygène et de nutriments en ligne pour contrôler l'aération.

Traitement biologique fiable

Pour obtenir un traitement biologique fiable, il est essentiel de garantir le meilleur environnement pour les bactéries. Les paramètres importants sont l'oxygène, le pH et la température, ainsi que les matières en suspension, qui indiquent la concentration en bactéries dans le bassin. Une surveillance de pointe des processus bactériologiques basée sur l'oxygène, l'ammonium et les nitrates permet de se conformer à une législation stricte tout en optimisant la consommation d'énergie.

Une solution standardisée pour les mesures en ligne

Le transmetteur multivoies Liquiline est la solution pour réduire la complexité des points de mesure analytiques nécessaires dans le process d'aération. Il gère jusqu'à 8 points de mesures, composés de paramètres similaires ou différents. Sa facilité de mise en service, d'étalonnage et de maintenance, ainsi que les interfaces de communication ouvertes disponibles simplifient son intégration et son fonctionnement.

Vos avantages

  • Coût global réduit grâce à une dépense plus faible en consommables

  • Optimisation significative du process en termes de rendement et de consommation d'énergie

  • Moins de maintenance et moins de stocks de pièces de rechange grâce à la plateforme Liquiline

Points de mesure

Nos réalisations

Outils en ligne