Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Énergie :
pensez “malin” et épargnez 2 fois plus !

C’est possible ! Grâce aux “Solutions Énergie Intelligentes” d’Endress+Hauser

Si vous envisagez de limiter vos coûts de production, votre consommation énergétique sera certainement le facteur qui vous interpellera directement. Mais
comment s’y prendre sans que cela implique un investissement initial élevé ?

Afin d’obtenir un rapide retour sur investissement, il est essentiel d’effectuer au préalable des mesures précises grâce auxquelles vous pourrez intervenir en
connaissance de cause. Rapidement opérationnelles, les Solutions Énergie Intelligentes d’Endress+Hauser vous aideront à obtenir un système de mesure
modulaire simple et efficace.

Avantages

  • Des Solutions Énergie Intelligentes rapidement opérationnelles qui vous aideront à obtenir un système de mesure modulaire simple et efficace ? C’est possible avec Endress+Hauser !

  • Consultez votre consommation en énergie en temps réel sous des perspectives différentes : consommation en carburant, comparaison chaufferies vapeur/compresseurs, calcul & maintien de la balance énergétique et encore bien plus !

  • Air comprimé : rentabilité en moins d'1 an et demi !

  • Vapeur : rentabilité en moins de 5 mois !

Solutions rapidement opérationnelles & système de mesure modulaire efficace ?

C'est possible avec Endress+Hauser !

Nos appareils d'instrumentations destinés à la mesure de pression, de débit et de température allient précision et fiabilité…

Lorsque nous parlons “énergie”, nous avons souvent tendance à penser uniquement à l’énergie électrique. Pourtant, en moyenne 60% du transfert d’énergie pour l’industrie est issu de vapeur, air comprimé, combustibles, gaz, eau chaude et eau froide. Un système de suivi et de gestion de l’énergie efficace commence par une mesure précise et fiable des débits de liquides ou de gaz , mais également de la pression & de la température . Endress+Hauser a tellement à vous proposer !

... et sont maintenant disponibles sous forme de Solutions Énergie Intelligentes
Les valeurs de mesure de débit doivent être « normalisées » en étant recalculées sur base de la pression et de la température. Les différents résultats de mesure peuvent par la suite être « traités » afin d’obtenir une balance énergétique équilibrée.

Le calculateur du type Memograph RSG40, accompagné du Engycal RS33 ou RMS621 se prête parfaitement à cette opération. L’ensemble de fonctionnalités arithmétiques disponible de série permet une configuration en toute simplicité. Fini les programmations complexes PLC ou DCS qui accroissent le risque d’interruption de la production !

En outre, le Memograph RSG40 est équipé d’un afficheur pour la visualisation locale ainsi que de larges interfaces de communication afin de permettre l’intégration dans un système de contrôle plus étendu.

Vous souhaitez tout de même mesurer et intégrer l’énergie électrique ?
Aucun problème ! Endress+Hauser vous propose un gamme de compteurs de 2 kWh, facilement intégrables dans les Solutions Énergie Intelligentes : EngyVolt RV12 et EngyVolt RV15.

Une vision de l’énergie en temps réel sur base de différents aspects

  • Obtenez un aperçu précis de votre consommation en carburant, ce qui sera également d’utilité lors du contrôle de la facture de votre fournisseur d’énergie

  • Déterminez le point de charge au rendement énergétique optimal de vos chaufferies vapeur ou compresseurs

  • Localisez et déterminez précisément la quantité des pertes énergétiques

  • Contrôlez les investissements effectués dans les systèmes de récupération énergétique et apportez les corrections éventuelles

  • Planifiez l’entretien des chaufferies ou des compresseurs à temps

Air comprimé : rentabilité en moins d'1 an et demi !

Prenons l’exemple concret de :

  • 1 compresseur de 75kW

  • Temps d’opération de 4000 h/an

  • 4 utilisateurs principaux

Origines de la perte d’énergie :

  • Perte moyenne estimée à 20 %. Grâce à la détection de fuite en temps réel, cette moyenne baisse à 15 %

  • Consommation superflue, par ex. la nuit ou le week-end, estimée à 5 %. Possibilité d’être éliminée.

  • Perte de pression au niveau des filtres à air estimée à 5 %. Remplacement en temps utile des filtres et légers ajustements au réseau de distribution afin d’éliminer la perte.

Votre économie :

  • Coût global de l’installation : 9.780 €

  • Consommation d’électricité moyenne : 0,15 €/kWh

  • Épargne annuelle réalisée : 15% de 75kW x 4000 h/an = 45.000 kWh à un ratio de 0,15 €/kWh = 6.750 €

  • Coût de 9.780 € pour un gain annuel de 6.750 € = Rentabilité en 1,45 ans !

Vapeur : rentabilité en moins de 5 mois !

Prenons l’exemple concret de :

  • Chaudière vapeur 20 t/ H (10 bar)

  • Temps d’opération de 8000 h/an

  • Coût de production de vapeur 30 € /t

Origines de la perte d’énergie :

  • Pertes de vapeur dues à un dysfonctionnement des purgeurs de vapeur : 30 kg/h ou 240 t/an par purgeur.

  • Consommation superflue, par ex. la nuit ou le week-end, estimée à 5 %. Possibilité d’être éliminée.

  • Perte de pression au niveau des filtres à air estimée à 5 %. Remplacement en temps utile des filtres et légers ajustements au réseau de distribution afin d’éliminer la perte.

Votre économie :

  • Coût global de l’installation : 12.000 €

  • Consommation d’électricité moyenne : 0,15 €/kWh

  • Épargne annuelle réalisée : 800 + 240 = 1.040 t/an à un ratio de 30 €/t = 31.200 €/an

  • Coût de 12.000 € pour un gain annuel de 31.200 € = Rentabilité en 4,6 mois !

Problématiques de FEVIA : coûts salariaux, énergétiques & énergétiques !

FEVIA, la fédération de l’industrie alimentaire belge estime qu’au même titre que les coûts salariaux, les coûts énergétiques constituent une des principales préoccupations au sein du secteur. Outre le fait que le coût de l’énergie en Belgique soit le plus élevé d’Europe, FEVIA pointe également que les PME ont une force de négociation moindre par rapport aux grands fournisseurs d’énergie et sont, de ce fait, doublement défavorisées.

Entre-temps, le secteur de l’énergie belge est compromis, impliquant un accroissement des coûts qui pèse lourd sur la rentabilité de nos sociétés.

Vous désirez en savoir plus ?

Nous vous avons également préparé un précieux livret d’épargne sur l’automatisation de process. Demandez votre exemplaire gratuit au moyen du questionnaire suivant et nous nous chargeons de vous le faire parvenir.

Recevez gratuitement votre livret d’épargne

  • Solutions Énergie d'Endress+Hauser à la Brasserie Warsteiner (D)

  • ©Endress+Hauser

    Les “Solutions Énergie Intelligentes” pour les installations vapeur

Contact

Jeroen Wynants, Consultant Systems & Solutions
Endress+Hauser NV/SA BeLux Rue Carlistraat 13 B-1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: 0497-43 00 58
Envoyer e-mail
Outils en ligne