Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des solutions de gestion de stocks ? Élaborées par Endress+Hauser ?

Une histoire vraie, basée sur des faits réels… chez <beeep> !

Grâce à Endress+Hauser, un grand fabricant belge de produits alimentaires dispose de la solution miracle pour une gestion de stocks plus précise! Le résultat? Une réduction considérable des coûts… mais pas seulement!

La technologie WirelessHART alliée au logiciel de gestion SupplyCare et à une intégration système avec une approche projet évolutive généreront une limitation des coûts et une libération de fonds de roulement grâce à une gestion de stocks efficace.

Nous serions ravis de vous divulguer le nom de cette société, mais celle-ci préfère rester dans l’anonymat afin de conserver son avance concurrentielle. Cela peut se comprendre!

Avantages

  • Les mesures de niveau, existantes et nouvelles, de différents fournisseurs sont intégrées dans un système de gestion de stocks.

  • Pas besoin de nouveau câblage ou d’intervention dans le système de contrôle existant, plus un seul projet (même de grande envergure) ne provoquera une interruption prolongée de la production… Place à la communication sans fil WirelessHart : rapide et efficace !

  • Logiciel de gestion SupplyCare et intégration système dans les système IT existants, conçus sur mesure et réalisés par Endress+Hauser en étroite collaboration avec le client !

  • Approche et distribution axées sur les projets, comme convenu lors de l’étroite collaboration entre la société <beeep> et Endress+Hauser.

  • Approche évolutive : suivi des stocks avec pour objectif des optimisations supplémentaires ainsi qu’une limitation des coûts.

Vous reconnaissez-vous dans cette situation ?

Nécessité de se rendre jusqu’au département-production, de relever et noter les valeurs de mesure, passer au point de mesure suivant, y relever à nouveau les données, les noter, et ainsi de suite. Par après, place à l’encodage de l’ensemble de ces valeurs dans un système, impression du rapport qui en est issu et nouvel encodage dans un autre système IT.

L’image ci-dessus vous montre un aperçu du fonctionnement de la gestion des stocks.

Intégration des mesures de niveau de différents fournisseurs dans un système

Les mesures de niveau sont à la base d’une gestion précise et fiable des stocks de liquides et de produits solides (ou en vrac). Pour ce genre de services, faites confiance à Endress+Hauser, leader du marché dans ce domaine !

Environ 50 réservoirs de stockage de matières premières et de produits intermédiaires répartis sur une surface de 25 ha., disposent déjà de mesures de niveau de différents fournisseurs. Ces données de mesure sont par la suite centralisées et analysées indépendamment par un système de gestion. Il est difficile d’obtenir toutes les informations requises au moyen d’une vue d’ensemble du système de gestion des stocks.

Efficacité et rapidité.... avec la technologie sans fil WirelessHART !

Afin d’éviter les coûts élevés liés à l’installation et au câblage, il est préférable d’opter pour la solution WirelessHART d’Endress+Hauser. Cette technologie se base sur une communication sans fil entre les adaptateurs WirelessHART et une passerelle WirelessHART conçue pour faire office d’interface. Sur les différents sites de surveillance, il est aussi possible de monter un adaptateur directement sur l’instrument de mesure ou à une courte distance. Cette dernière option peut s’avérer utile en cas d’espace limité ou si l’on souhaite assurer une liaison radio efficace.

Vu que chaque adaptateur fait office d’émetteur et de récepteur, les signaux de mesure issus des différents adaptateurs peuvent être facilement transférés sans pour autant passer par l’interface. Ceci permet de simplifier considérablement le fonctionnement du réseau et de l’installation. L’adaptateur WirelessHART parvient à lire tant les valeurs de mesure primaires que secondaires, qu’il s’agisse d’un instrument de mesure Endress+Hauser ou de celui d’un autre fournisseur. De cette manière, vous disposez non seulement du niveau de remplissage du réservoir en pourcentage, mais aussi du montant du stock effectif en kilogramme ou en litre.

Logiciel SupplyCare et intégration système… par Endress+Hauser !

Le logiciel SupplyCare développé par Endress+Hauser assure le traitement des données de mesure propres au niveau. Les valeurs de mesure extraites de l’interface WirelessHART avec l’OPC server sont transférées vers le logiciel SupplyCare. La plateforme de gestion SupplyCare permet de visualiser et de contrôler simplement toutes les données via un navigateur web, à n’importe quel moment, où que vous soyez. Du responsable de production au chef d’équipe, tous disposent des mêmes données, facilitant ainsi les processus de travail.

Grâce au logiciel de gestion logistique SupplyCare, les manipulations manuelles sont réduites de moitié. Un facteur encore plus déterminant est la précision avec laquelle la quantité du stock est évaluée et gérée, de manière à ce tous les collaborateurs disposent des mêmes données. Ceci limite significativement tant le risque de décisions erronées, que les coûts liés à l’exploitation des stocks.

Par conséquent, il est possible de dresser un nouveau planning de production beaucoup plus précis du mouvement de stock et de ses prévisions ou de la comparaison des données de stock actuelles avec les valeurs calculées par SAP. Pour chaque produit, on peut dès lors déterminer précisément la quantité de matière première nécessaire et en temporiser efficacement les commandes.

Approche projet

L’étroite collaboration entre Endress+Hauser et la célèbre chocolaterie a été déterminante pour le succès de ce projet. À l’occasion de plusieurs workshops, les deux acteurs ont pu évaluer les objectifs à atteindre ainsi que les solutions à apporter.

Un nouveau système reposant sur deux éléments essentiels a ainsi été développé : la communication sans fil et la plateforme de gestion SupplyCare.

Suivi des stocks dans une perspective d’avenir

Dans un futur proche, les données seront également importables dans SAP en temps réel, de sorte à pouvoir les transférer parfaitement sans intervention manuelle. Par la suite, les prochaines commandes pourront être effectuées auprès des fournisseurs en fonction de l’avancement du stock.

Chaque année, une nouvelle diminution des coûts est enregistrée. En outre, La maximisation du profit grâce à un meilleur calcul du prix de revient permet l’ouverture de nouveaux marchés. Enfin, la plateforme SupplyCare et la technologie WirelessHART ont permis une optimalisation du process de production.

Si vous désirez vous entretenir avec nous pour savoir comment tout cela s’applique à l’ensemble de votre installation, complétez le formulaire ci-dessous.

  • © Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

    SupplyCare software, disponible en version Enterprise et Hosted Service

  • ©Endress+Hauser

    Des services d'engineering et de gestion de projet... c'est possible avec Endress+Hauser !

Contact

Jeroen Wynants, Consultant Systems & Solutions
Endress+Hauser NV/SA BeLux Rue Carlistraat 13 B-1140 Brussel/Bruxelles , Belgique
Tél.: 0497-43 00 58
Envoyer e-mail

A la une

Outils en ligne