Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

30 % de produits chimiques en moins grâce aux technologies optiques

Réduire les coûts grâce à une détection rapide de la séparation de phase : économie de produit, de temps et de nettoyage

L'observation manuelle pour déterminer le changement de phase est peu précise et prend du temps, avec pour résultat un gaspillage de produit, détergents chimiques, eau et énergie. Le travail de nettoyage dépend de la quantité de produit restant dans la ligne de production. Pour une détection de produit précise, les technologies optiques sont idéales pour indiquer le moment où le prérinçage devient inefficace et où les cycles de lavage doivent être lancés. Vous optimisez vos solutions de nettoyage caustiques, le système indique si un remplacement est nécessaire - vous évitez les pertes de produit et économisez du temps et efforts de nettoyage.

Les capteurs d'absorption optiques permettent une séparation de phase efficace

Séparation de phase précise et efficace pour réduire les pertes. Les capteurs optiques tels que l'OUSAF11 déterminent si du produit laitier ou de l'eau de rinçage se trouve dans la conduite et lancent le système CIP uniquement s'il n'y a plus de produit après le rinçage. Les capteurs peuvent être étalonnés en ligne sans être retirés du process. Avantages :

  • Résultats documentés pour la conformité

  • Meilleur débit

  • Économies d'eau et d'énergie

  • Maintenance réduite

  • Efficacité du process renforcée

  • 30 % de produits chimiques en moins

  • Temps de réponse plus rapide

  • Mesures plus fiables

Réduire les pertes et répondre aux exigences du secteur

Nous vous proposons plusieurs moyens de réduire les pertes grâce à nos capteurs optiques tout en respectant toutes vos exigences sanitaires. Le capteur OUSAF11 est :

  • non intrusif et conçu selon les directives 3-A, garantissant sa nettoyabilité

  • intégré dans une enveloppe en acier inoxydable et doté d'une tête FEP

  • utilisé dans les conduites de prélèvement d'eau afin de détecter rapidement les fuites dans l'installation