Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Le meilleur contrôle de température pour l'échange thermique

Des signaux de température rapides qui améliorent le contrôle du chauffage

Le point critique pour un contrôle de pasteurisation réussi est la température. Endress+Hauser a mis au point le capteur de température le plus rapide pour les process hygiéniques. iTherm QuickSens fournit la valeur de température correcte trois fois plus vite que n'importe quel autre capteur, comme le montre le temps t90. Grâce à la précision et au temps de réponse, il n'y a pas de gaspillage d'énergie et le produit n'est pas exposé à plus de stress thermique qu'il n'en faut. Améliorez la qualité et réduisez vos coûts grâce à cette technologie.

QuickSens : changez votre vision du contrôle thermique

QuickSens a été mis au point pour détecter les variations de température aussi rapidement que possible. La conception spécifique de l'élément capteur (fixé dans l'extrémité du capteur) permet de transformer directement cet avantage de performance en :

  • Amélioration de la qualité

  • Économies de fonctionnement

QuickNeck : pour gagner du temps lors des opérations d'étalonnage

En tant que points de contrôle essentiels pour la qualité, les capteurs de température nécessitent des étalonnages fréquents.

  • Le nouveau QuickNeck vous permet d'étalonner toute la boucle de contrôle sans utiliser d'outils ni interrompre le process.

  • Le système à baïonnette permet un démontage à la main en un quart de tour, pas besoin de déconnecter les fils du boîtier pendant l'étalonnage.

  • 60 % de temps gagné par rapport aux technologies standard.

  • Le capteur lui-même est installé dans le tube avec un ressort pour assurer un temps de réaction rapide t90.

Traitement thermique et conditionnement du lait

L'étalonnage dans les normes de qualité

L'étalonnage n'est pas seulement un élément majeur des systèmes de qualité internes, les normes commerciales telles queIFS , BRC et ISO 22000 exigent aussi des cycles d'étalonnage définis, en particulier pour les points de contrôle essentiels à la qualité et les points critiques. La conception hygiénique est également importante. Toutes ces exigences sont respectées en utilisant le QuickNeck et la Pt100 QuickSens de la TM411.

Outils en ligne