Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Contrôle qualité de l'eau, maîtrisez l'équilibre chimique de votre centrale

Résoudre les problèmes de corrosion et d'entartrage tout en assurant l'intégrité de votre circuit eau / vapeur

Le contrôle de la qualité de l'eau dans les centrales électriques permet de maintenir l'efficacité opérationnelle et de minimiser les temps d'arrêt des installations provoqués par la corrosion ou des opérations de maintenance préventive. Il permet également de conserver la validité des garanties des fournisseurs de turbines. L'intégrité des composants est affectée par le contact constant de l'eau et de la vapeur avec des surfaces métalliques, ce qui génère corrosion et entartrage. Vous avez besoin d'instruments intelligents pour l'analyse et pour pouvoir prévenir de telles situations et éviter des réparations coûteuses.

Une solution standardisée pour l'échantillonnage et l'analyse

Le système d'analyse vapeur / eau modulaire fournit tous les signaux de mesure nécessaires pour le contrôle des process. Sur une platine d'analyse, les échantillons sont d'abord extraits du circuit eau / vapeur puis conditionnés (refroidissement, réduction de pression). L'échantillon conditionné peut ensuite être analysé sur divers paramètres tels que le pH, l'oxygène dissous, la teneur en silicate ou en sodium, ainsi que la conductivité cationique ou différentielle.

L'avantage pour vous

  • Système modulaire, évolutif et facile à installer sur un équipement existant

  • Fiabilité accrue

  • Coûts de maintenance réduits

  • Sécurité et efficacité accrues de l'installation

Principaux avantages

  • Compatible avec la technologie numérique Memosens pour un étalonnage facile, des mesures fiables et une maintenance conviviale

  • Un seul transmetteur pour tous les paramètres possibles avec les contrôleurs multicanaux Liquiline

  • Logbook intégré pour la qualité de l'eau

  • Logiciel pour la maintenance préventive et l'étalonnage en laboratoire

  • Technologie de capteurs numériques plug & play

  • Service disponible dans le monde entier

  • Mise en service et formation à l'utilisation Point de mesure facile à planifier pour EPC

Points de mesure
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
Références

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), une filiale d’Hitachi, Ltd., conçoit et construit des centrales thermiques à combustible fossile. Le constructeur d’installations fournit également des composants clés tels que des générateurs de vapeur, des équipements pour la protection de l’environnement, des turbines et des pulvérisateurs. La société, y compris les filiales, emploie env. 2000 personnes (au 1er mai 2013).

Outils en ligne