Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Détecter les variations de conductivité dans le circuit eau / vapeur

Éviter la forte conductivité qui endommage les pales de turbine et la faible conductivité qui augmente la corrosion

La mesure de la conductivité indique la quantité de solides dissous présents et la probabilité qu'ils génèrent du tartre. La conductivité de l'eau pure est proche de zéro et même un infime ajout de sel peut provoquer une augmentation très importante de la conductivité. Vous pouvez donc utiliser le paramètre de conductivité pour détecter les fuites dans votre circuit eau / vapeur.

Conductivité cationique ou acide : mesurer uniquement les impuretés

La conductivité cationique est mesurée derrière la résine cationique sur la platine d'analyse. Elle indique les impuretés dues à des fuites.

Conductivité dégazée

La conductivité dégazée est mesurée derrière la résine cationique et derrière un système de dégazage sur les platines d'analyse. Cette valeur indique uniquement les impuretés. Il s'agit d'un paramètre important après le démarrage de la turbine, car une concentration d'air plus élevée dans l'eau de process peut simuler la présence d'impuretés.

Une surveillance plus fiable

Nous proposons une large gamme de transmetteurs multiparamètres pour répondre à vos besoins. Ces transmetteurs de notre gamme de produits Liquiline :

  • sont rapides et faciles à mettre en service

  • ont un mode de fonctionnement standardisé et intuitif

  • sont facilement extensibles

  • sont basés sur la technologie de capteurs numériques Memosens

  • sont disponibles sous forme compacte ou montés sur panneau pour plus de simplicité

Conductivité normale : mesure des impuretés - corrosion caustique

Le paramètre de conductivité normale mesure la concentration totale de sel, y compris les substances corrosives, les impuretés et le dioxyde de carbone de l'air. Cette valeur peut être influencée par des fuites d'air, un dosage corrosif pour stabiliser le pH ou le démarrage des turbines.
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
Références

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), une filiale d’Hitachi, Ltd., conçoit et construit des centrales thermiques à combustible fossile. Le constructeur d’installations fournit également des composants clés tels que des générateurs de vapeur, des équipements pour la protection de l’environnement, des turbines et des pulvérisateurs. La société, y compris les filiales, emploie env. 2000 personnes (au 1er mai 2013).

Outils en ligne