Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure de niveau fiable dans le circuit vapeur

Optez pour une technologie optimisant les coûts

Le circuit d'eau d'alimentation et de condensat est le cœur de toute centrale entraînée par une turbine à vapeur. La mesure de niveau, essentielle à la quantité de vapeur et à la commande de la turbine, doit être extrêmement fiable et disponible en permanence. Plusieurs solutions classiques et innovantes garantissent un fonctionnement plus sûr de ce circuit.

Comment ça marche

Après condensation de la vapeur dans le condenseur principal, des pompes acheminent l'eau alimentaire au travers de préchauffeurs basse et haute pression et de surchauffeurs. L'eau sous l'action de la chaleur, dans le ballon se transforme en vapeur saturée haute pressions et températures (ex. 110 bar abs. / 318,1°C). En passant au travers de plusieurs niveaux de surchauffeurs, la vapeur est ensuite amenée à la turbine pour entraîner le générateur.

Choisissez la technologie adaptée à votre cas particulier

  • Pression différentielle: dépend des variations de densité du liquide

  • Niveau par plongeur/flotteur: maintenance nécessaire, adaptés aux liquides propres, influencé par les variations de densité

  • Ultrasonique: pas de contact avec le produit mais le signal peut être affecté par la nature du ciel gazeux et les turbulences ou la mousse en surface, limité à 3 bar

  • Radar filoguidé: technologie à micro-ondes guidés permettant une mesure précise en continu, avec en option possibilité de générer un seuil

Points de mesure

Outils en ligne