Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure de niveau fiable dans le condenseur principal - hotwell

Aucune influence du vide ou des pièces en mouvement, pour une plus grande disponibilité de l'unité

Le condenseur est un élément clé des centrales thermiques. Son principal objectif est de condenser la vapeur venant de la turbine basse pression et de la convertir en eau réutilisable dans la chaudière comme eau d'alimentation. La baisse de température de la source froide augmente le rendement thermique du cycle. Enfin, le vide est essentiel pour générer plus d'énergie dans la turbine. Comment aborder les problèmes de vide et la maintenance de la mesure de niveau par plongeur ?

Les défis de la mesure de niveau par pression différentielle

Mesure de niveau fiable dans le condenseur principal - hotwell ©Endress+Hauser
  • Les transmetteurs dp ne permettent pas une mesure de niveau fiable dans le condenseur en cas de vide poussé (faible pression)

  • La hauteur de remplissage des prises d'impulsion peut variée ce qui complique le démarrage

  • Les niveaux par plongueur sont affectés par les vibrations et les turbulences

  • Les pièces mécaniques peuvent fausser les résultats

  • La maintenance peut être coûteuse

Par conséquent, la fiabilité est indispensable et le matériel doit être facile à tester et à entretenir.

Radar filoguidé - une alternative aux dP et niveau à plongueur

  • Les impulsions à haute fréquence permettent au radar filoguidé de fonctionner indépendamment du vide

  • Pas de pièces mobiles, d'où peu de maintenance – les coûts sont minimisés et les résultats de mesure améliorés

  • Si une mesure de niveau par plongeur est installée, elle peut être facilement remplacée en démontant le transmetteur du tube et en installant à la place le radar filoguidé, insensible aux vibrations

Outils en ligne