Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Niveau de signal fiable sur préchauffeur et ballon de chaudière

Minimisez pannes et risques de sécurité en améliorant la disponibilité et le rendement de l'unité

Si le niveau est trop bas dans le ballon et les préchauffeurs, la surchauffe des tubes peut provoquer des accidents entraînant blessures, arrêts et réparations coûteuses. Si le niveau est trop élevé, risque de débordement de l'eau de chaudière dans le surchauffeur ou la turbine entraînant une baisse de rendement, un entretien important suite à pannes de la turbine ou chaudière. Contrôler le niveau nécessite des techniques fiables, car la mesure transmise au système de contrôle doit être précise.

Les défis de la mesure de niveau par pression différentielle

Les transmetteurs de pression différentielle sont utilisés depuis longtemps mais ils ont des limites. La sortie d'un transmetteur dp est imprécise, principalement à cause des variations de la pression statique et de la densité de l'eau dans chaque prises d'impulsion et dans le ballon. L'eau à haute pression subit des variations de densité indépendantes de celle dues aux variations de température.

Optez pour une alternative innovante

  • La technologie radar à ondes filoguidées offre une mesure fiable dans les conditions les plus sévères. Totalement indépendants des variations de densité - aucun algorithme à configurer dans le système de contrôle, vous économisez du temps et de l'argent tout en obtenant un signal de niveau fiable.

  • Convient pour les applications jusqu'à 450˚C / 400 bar; au-delà de ces conditions process, utilisez une mesure de niveau par pression différentielle avec un calcul de correction de densité

Outils en ligne