Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Surveiller le niveau d'oxygène dissous pour éviter la corrosion

Mesure continue de niveaux de traces (ppb) d'oxygène dissous dans les centrales électriques à turbine à vapeur

L'oxygène doit être présent uniquement à l'état de traces (ppb), car il peut entraîner des dommages dus à la corrosion sur les composants du circuit de vapeur. Afin de minimiser la corrosion dans des conditions de fonctionnement en milieu alcalin, le dégazage mécanique et des additifs chimiques sont utilisés pour supprimer l'oxygène dissous (OD).

Prévenir la corrosion grâce à la mesure en ligne de l'OD

L'OD est mesuré à la sortie de la pompe de condensat et de l'installation de dégazage, à l'entrée de l'économiseur ou de la cuve d'alimentation de la chaudière. Il est possible de supprimer l'OD de deux façons :

  1. Mécaniquement : l'eau d'alimentation de la chaudière est chauffée à la température d'ébullition et pulvérisée avec de la vapeur pour supprimer tous les gaz dissous.

  2. Chimiquement : l'hydrazine (N2H4) réagit avec l'oxygène pour donner de l'azote gazeux et de l'eau. L'hydrazine étant classée cancérigène, il est possible d'utiliser du sulfite de sodium (Na2SO3) pour éliminer l'oxygène restant.

Surveiller facilement l'OD

La technologie Memosens pour capteurs d'oxygène combinée à notre transmetteur Liquiline permet un étalonnage fiable en laboratoire, une maintenance aisée et des temps d'arrêt minimums du point de mesure.
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
Références

  • Hitachi Power Europe GmbH (HPE), une filiale d’Hitachi, Ltd., conçoit et construit des centrales thermiques à combustible fossile. Le constructeur d’installations fournit également des composants clés tels que des générateurs de vapeur, des équipements pour la protection de l’environnement, des turbines et des pulvérisateurs. La société, y compris les filiales, emploie env. 2000 personnes (au 1er mai 2013).

Outils en ligne