Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Remplacez des flotteurs avec des détecteurs de niveau vibroniques

Améliorez la sécurité et l'efficacité de votre installation, et donc sa disponibilité.

Les flotteurs sont très souvent utilisés dans les applications de mesure de niveau en raison de leur coût peu élevé. Cependant, leur fiabilité est sensible aux variations de densité et aux dépôts qui donnent lieu à des points de commutation imprécis voire à l'absence totale de points de commutation. Au final, ces phénomènes entraînent des temps de maintenance et des coûts importants. Nous comprenons les exigences de votre secteur et nos collaborateurs possèdent un savoir-faire approfondi en matière d'applications pour vous aider à choisir la bonne technologie répondant à vos besoins spécifiques.

Les flotteurs et leurs limites

  • Ils sont sensibles aux variations de densité

  • Ils sont sujets aux dépôts au fil du temps, provoquant des mesures imprécises voire l'absence de mesure (obstruction / blocage)

  • Les coûts de maintenance sont élevés en raison de la nécessité d'un nettoyage et d'un démontage réguliers

  • Les tests de fonctionnement sont complexes et prennent du temps

  • Pas de diagnostic

Liquiphant, une solution sûre

En remplaçant les flotteurs par des détecteurs de niveau vibroniques, vous gagnerez en :

  • Disponibilité : moins de temps passé pour les opérations de maintenance, de vérification et de nettoyage

  • Sécurité : instrument avec autocontrôle et capacités SIL3 en un seul dispositif ; principe de mesure conforme aux normes API 2350 et recommandé par les rapports rédigés suite à la catastrophe de Buncefield

  • Efficacité : intervalles entre les tests jusqu'à 12 ans

Mesure transactionnelle : points de mesure