Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Pour tous les points de mesure des colonnes de distillation

Contrôlez le cœur du process et réalisez vos objectifs de production

La colonne fractionne le pétrole brut en ses composants naturels, qui sont ensuite raffinés dans des unités en aval. Une mesure précise et fiable à ce stade est critique pour la comptabilité des rendements, la réalisation des objectifs de production, le planning et l'ordonnancement. Vous devez maximiser la vitesse d'alimentation tout en veillant à ce que le mélange de types de brut respecte les règles environnementales. Tout problème lors de la distillation peut entraîner des arrêts coûteux.

Vous êtes en train de moderniser vos technologies de mesure de niveau

Si oui, vous devez savoir que, comparé aux méthodes classiques comme la mesure de déplacement ou de pression différentielle avec des lignes impulsionnelles, le système à radar guidé offre non seulement une supériorité technologique mais aussi des avantages économiques évidents pendant toute sa durée de vie, de l'étude du projet à l'acquisition et à la mise en service en passant par l'entretien et la maintenance.

Un contrôle efficace implique une mesure précise et fiable

Le système de mesure électronique dP que nous venons de développer supprime le problème des erreurs de mesure dues à des lignes impulsionnelles bouchées ou aux effets de la température, tout en réduisant les coûts d'installation et de maintenance.

Faites-vous conseiller pour vos points de mesure critiques

Pour garantir le rendement de votre process de distillation, les mesures de température de votre four doivent être fiables. Cette application est un vrai défi, à cause des gaz agressifs, des températures élevées et de la dilatation des tuyaux. Notre équipe d'ingénieurs expérimentés peut vous aider à concevoir et sélectionner les appareils adaptés à vos points de mesure critiques.