Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Optimisez le remplissage des citernes avec des débitmètres fiables

Évitez les travaux fastidieux et les imprécisions

L'objectif est évidemment d'obtenir un remplissage sûr et optimisé ainsi qu'une charge utile maximale du véhicule. Sans un débitmètre fiable pour indiquer le débit totalisé, l'opération devient fastidieuse et potentiellement imprécise en s'appuyant sur le niveau dans la citerne ou un relevé manuel au moyen d'un regard. De nos jours, des connaissances approfondies ont permis d'améliorer la compréhension des différents comportements techniques des débitmètres en lien avec les conditions d'écoulement des fluides.

Soutenir la transition

Au fil du temps, les vieux débitmètres mécaniques ont un impact important sur le budget maintenance pour rester conformes aux spécifications en termes de précision et de répétabilité. Outre leurs excellentes performances, les débitmètres modernes type Ultrasonic, Vortex et Coriolis n'ont pas le même impact financier, car ils fonctionnent tous sans aucune pièce mécanique en mouvement. Endress+Hauser propose une vraie plate-forme 2 fils qui permet un remplacement simple et facile.

Niveau accru de fiabilité et de précision

  • Aucune pièce mobile exposée au fluide de process

  • Large plage de fonctionnement

  • Indépendance par rapport aux propriétés des fluides

  • Débitmètre bidirectionnel

  • Installation de tuyauterie simplifiée

  • Fonctionnement sans maintenance

  • Coût de propriété abaissé : alimentation, câblage et exigences réduits au minimum

  • Possibilité de moderniser la plate-forme de commande de l'installation avec HART et Profibus

Explorez toutes les possibilités

  • Coriolis : mesure multivariable permettant de mesurer tous types de fluides

  • Vortex : utilisé pour mesurer le débit volumique des liquides, des gaz et de la vapeur. La combinaison avec un capteur de pression et/ou de température et un compteur permet d'économiser de l'énergie et d'affecter les coûts entre plusieurs consommateurs.

  • Ultrasons : utilisés pour mesurer le débit volumique de n'importe quel liquide, indépendamment de la conductivité électrique. Deux types de capteurs : capteurs clamp-on et capteurs en ligne.

Points de mesure