Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Désulfuration, éviter canalisation et points chauds dans l'hydrofiner

Obtenez un profil de température en 3 dimensions ultra précis pour faciliter l'élimination du soufre

La réglementation environnementale impose de limiter la teneur en soufre des produits pétroliers, ce qui implique une désulfuration catalytique dans un Hydrofiner. A 300-400 °C et 2,5 à 6 MPa, le produit mélangé à l'hydrogène réagit avec le catalyseur et l'assemblage moléculaire du soufre est converti en H2S et en hydrocarbures. Comment gérer le contrôle de température au niveau des différentes couches de catalyseur lorsqu'on ne dispose que d'un nombre limité connexions sur l'Hydrofiner ?

Évitez canalisation et points chauds avec le profilage 3D

Éprouvé dans nombre d'applications partout dans le monde, l'ensemble de mesure de température multipoints comporte 15 thermocouples individuels montés dans une buse individuelle. Votre système nécessite seulement un nombre minimum de buses et d'orifices pour fournir suffisamment de points de mesure de température pour le contrôle 3D. Grâce à l'Octoplus, les multiples thermocouples peuvent même être retirés et changés pendant que le système fonctionne, ce qui évite un arrêt non planifié.

Rendement, fiabilité et sécurité améliorés

  • Une seule connexion process

  • Permet de contrôler jusqu'à 50 points de mesure de température

  • Convient à tous les réacteurs à plateaux des raffineries et des usines chimiques/pétrochimiques, par ex. les réacteurs de désulfuration de gazole ou de fiouls HDS

  • Les “tentacules” multipoints peuvent être positionnées à l'intérieur du réacteur

  • Solution entièrement étudiée en fonction de vos besoins

  • L'assistance pendant l'installation vous permet de gagner du temps et d'acquérir une expérience précieuse

Points de mesure