Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Profil de température dans un réacteur à lit fixe

Accédez en même temps en tout point de votre réacteur avec notre solution de profil de température en trois dimensions

Les réactions de conversion se font dans des réacteurs à lit fixe. L'avantage de ce dispositif est qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une étape pour séparer le mélange réactionnel du catalyseur. Néanmoins, le fonctionnement d'un tel réacteur comporte certaines difficultés. L'état solide du catalyseur ne permet pas d'obtenir un mélange réactionnel homogène. Des points chauds et des points froids peuvent se former et la cokéfaction peut rapidement entraîner la désactivation du catalyseur.

Faites-vous une idée claire de l'optimisation du process

La seule façon de se faire une idée claire est de recourir au profil de température en 3D. Octoplus est notre solution à votre défi. Jusqu'à 50 points de mesure par connexion de process peuvent être librement répartis dans le réacteur. Vous connaissez ainsi très vite le vrai potentiel d'optimisation de votre process, ce qui vous permet de prédire la durée de vie des catalyseurs. La réduction du nombre de connexions process accroît la sécurité car chaque buse est un site de fuite potentiel.

Chambre de sécurité

De plus, l'Octoplus est lui-même livré avec une chambre de sécurité qui garantit qu'aucune substance ne peut sortir du réacteur, même si un des tubes de guidage du thermocouple est cassé.

Remplacement facile des inserts défectueux

Le remplacement des capteurs de température individuels est disponible en option pour l'Octoplus. Le tube de guidage reste dans le réacteur et l'insert défectueux peut facilement être remplacé par un neuf. La traduction du signal de mesure en information utile à partir de n'importe quelle mesure de température est assurée par le transmetteur. Nos transmetteurs de température fournissent des informations diagnostiques sur votre système de mesure directement à votre système de contrôle/commande.

Température - points de mesure

Infographic

Process

Applications