Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Le profilage de densité ajoute de la transparence à la séparation huile/eau

Obtenez des informations très précises sur la couche d'émulsion huile/eau

La seule façon de contrôler efficacement la séparation entre huile, eau, gaz et sable consiste à mesurer les diverses phases. Souvent, il n'y a pas d'interface distincte mais plutôt une gradation continue d'une phase à l'autre. Identifier l'épaisseur des différentes couches est essentiel pour maîtriser l'injection des agents désémulsifiants et antimousse.

Solution évolutive pour le profil de densité

Connaître la position et l'épaisseur de la couche d'émulsion huile/eau dans un séparateur est essentiel pour contrôler efficacement des opérations telles que l'injection de désémulsifiants. En associant la mesure de niveau radiométrique à la solution de visualisation SCADA Profile Vision, vous ajoutez de la transparence à votre process.

Une solution évolutive pour le profilage de la densité

Les données les plus précises sur la couche d'émulsion H/E sont fournies par le profilage de densité. Cette solution radiométrique intègre plusieurs émetteurs/détecteurs fixés à faible distance à la paroi du réservoir. La plage de mesure est subdivisée en zones et une densité calculée pour chaque zone. L'image de densité est analysée au moyen d'un algorithme spécial et le résultat affiché sur un écran. Nous proposons le profilage de densité dans une solution évolutive baptisée Profile Vision.

Solution Profile Vision pour visualiser la position des couches d'émulsion

Solution propre : séparer l'huile brute de l'eau, du sable et du gaz est une opération importante à bord d'un système FPSO (Floating Production, Storage & Offloading) ou dans une installation d'extraction de sable asphaltique. Avec les mesures de niveau et de densité radiométriques, notre solution Profile Vision permet de visualiser la position des couches d'émulsion.

Séparation - Paramètres

Infographic