Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Profilage de température dans les fours de process

Obtenir des mesures précises dans une application à haute température est difficile.

Les fours sont des composants indispensables dans les process des raffineries car le produit traité doit être chauffé avant son transfert dans une colonne de distillation. Ici, le produit liquide est pompé dans un faisceau de tubes installé dans un four muni de brûleurs. La mesure garantit le rendement du process et surveille les dépôts dans les tuyaux. Dans les colonnes de distillation, des displacers ou des flotteurs sont souvent utilisés pour la mesure de niveau, mais avec des limitations.

Choisir le bon matériau, le bon design, le bon branchement

  • Le choix correct du matériau influe sur la durée de vie du thermomètre et donc sur la fiabilité des mesures de température.

  • Le choix du thermomètre le mieux adapté définit les mouvements des tubes des échangeurs thermiques et le positionnement optimal dans le four.

  • Le choix du branchement adéquat influe sur la précision de la mesure, qui peut être significativement influencée par la corrosion en combinaison avec des flammes nues et/ou des radiations.

Les fours de process - Points de mesure