Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des indicateurs de niveau de vos réservoirs de stockage en panne sans alarme

Static custody transfer - measuring points

Mesurer le niveau de vos réservoirs implique de relever plusieurs défis. Une pratique courante est de séparer la mesure de niveau et la sécurité anti débordement en deux systèmes distincts. Est-ce que le matériel dépassé et passif émet une alarme en cas de défaut ? Quid du colmatage sur le détecteur à flotteur ? Lors de tests de fonctionnement comment réagit votre personnel ? Enfin, en l'absence de système de sécurité automatisé installé, quel est votre délai de réaction ?

Traitez les défauts des appareils sans stopper votre process

Il est parfois difficile de faire confiance à des matériels ou des technologies d'un autre âge. La plupart du temps ils sont dépourvus de moyens d'auto-diagnostic, de sorte que vous n'êtes avertis que quand il est trop tard. Nous disposons de personnels dédiés, avec une connaissance approfondie de tous les aspects du matériel et des applications de sécurité, y compris les recommandations API 2350.

Nos Liquiphant Failsafe installés dans un SSA offrent :

  • Intégration aisée avec le module de commutation à sortie 2 voies (contacts de sécurité) et fonction verrouillage ou intégration directe dans un automate programmable (API) de sécurité

  • Notre gamme Liquiphant Failsafe permet une détection précise des niveaux de liquide, évitant les débordements et indépendante des autres systèmes de jaugeage installés

  • Intervalle de test jusqu'à 12 ans

  • Contrôle des appareils connectés par simple activation d'une touche

  • Autosurveillance permanente/redondance interne

Static custody transfer - Points de mesure