Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure précise du niveau du lit de boues

Créer les conditions parfaites pour la meilleure concentration de boues

Le niveau du lit ou la mesure de la hauteur commande le débit d'ajout de floculants. Cela permet d'obtenir des retours sur l'efficacité du process de dosage de floculants.Il est également possible d'indiquer le profil de la surface du lit fluidisé et de recevoir une alerte précoce en cas de présence de solides charriés dans le trop-plein de liquide purifié. Le niveau du lit est mesuré à l'aide d'une technologie de sonar submersible.

Instrumentation recommandée

  • Liquiline CM444, peut être étendu à tout moment pour atteindre un maximum de 8 canaux de mesure

  • Turbimax CUS71D, capteur de niveau ultrasonique submersible avec option nettoyage

  • Turbimax CUS51D, capteur de débit de décantation de particules

  • Orbipac CPF81D, capteur de pH avec système de fixation CYA 112

  • Indumax CLS50D, capteur de conductivité pour la mesure de la concentration d'acide sulfurique

  • Oxymax COS51D, pour la concentration d'oxygène dans les cuves de séparation biologique

Avantages des points de mesure

  • Capteur de niveau de conception robuste avec système d'essuyage intégré ou purge pour nettoyage facilité

  • Transmetteur avec système de capteur plug&play multi-canaux pour réduire les OPEX

  • Intégration facile dans le système de commande (options bus de terrain et sans fil)

  • Technologie de capteur numérique Memosens : pas d'étalonnage sur site pour un gain de temps et d'argent

Process

Applications

Points de mesure

  • Mesure précise du niveau du lit de boues avec le transmetteur Liquiline CM44x et le capteur de niveau ultrasonique. ©Endress+Hauser