Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Optimiser les performances globales du concentrateur

Améliorez les conditions de l'épaissi grâce à un suivi détaillé de la concentration en solides

L'épaississement consiste à séparer des particules en suspension d'un liquide par gravité. La suspension de minerai entre dans l'épaississeur par le puits de chargement central et les solides se déposent au fond. Un ajout de floculant selon la masse du lit facilite l'agglomération et maintient une vitesse de dépôt supérieure à celle du fluide remontant. Le liquide clarifié déborde en haut de la cuve et le dépôt solide (épaissi) est retiré du fond conique peu profond via une grille tournante.

Sécurité de l'installation et rendement énergétique accrus

Le bilan massique du lit est tiré d'une mesure de pression dans le cône ou à la sortie de la cuve, ce qui permet de contrôler la vitesse de la pompe à épaissi. Idéalement, la mesure se fait en utilisant un capteur de pression à membrane en céramique car la masse des particules solides est généralement très abrasive. Cette mesure donne la pression de la boue et de la colonne liquide en présence.

Instrumentation préférée

  • Manomètre Cerabar S FTL71 avec membrane en céramique résistante à l'abrasion

  • Ensemble rétractable réf. 71166841 : grâce au raccord spécial équipé d'une vanne d'arrêt, le capteur de pression peut être démonté pendant le fonctionnement de l'épaississeur, permettant ainsi d'enregistrer le signal de pression directement dans la boue

Avantages du point de mesure

  • Très grande résistance à l'abrasion et à l'érosion grâce au capteur céramique

  • Les capteurs à membrane métallique doivent être remplacés cinq fois plus souvent qu'une version en céramique

  • La puce mémoire HistoROM intégrée stocke et transfère les informations de configuration des instruments, les données de process mesurées et les données critiques pour la sécurité du process

  • En option, protection intégrée contre les surtensions dues aux pointes électriques et à la foudre

  • Optimiser performances du concentrateur: l'épaississement consiste à séparer des particules en suspension d'un liquide par gravité ©Endress+Hauser