Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Mesure fiable du clinker sur la grille de refroidissement

Micropilot : le cœur du contrôle intégré de la production de clinker

Le dispositif de mesure de niveau à radar Micropilot FMR57 permet des mesures précises dans des environnements extrêmes, y compris à des températures extrêmement élevées à l'intérieur du refroidisseur de clinker. L'innovant FMR57 est conçu pour résister aux températures de process extrêmes.

Instrumentation préférée

  • Radar de niveau Micropilot FMR57 avec antenne cornet de 100 mm (4 pouces) pour une mesure fiable

Options de configuration précieuses

  • Dispositif d'alignement intégré de l'antenne (option Easy Aimer)

  • Raccord de purge d'air opérant à 200-500 mbar (3-8 psi)

  • Module de 2 sorties (2 x 4-20 mA HART ou équivalent ProfiBus/FieldBus Foundation)

  • Fonction avancée de diagnostic et de contrôle d'état

  • Option programmation et affichage à distance FHX50

  • Afficheur haute luminosité à installer dans un endroit sûr et visible

  • Sur demande, options d'alimentation et transmission de données sans fil

Avantages du point de mesure

  • Contrôles de l'apport d'air et de la vitesse de la grille au millimètre près

  • S'utilise également dans le système d'arrêt de sécurité du refroidisseur de clinker et du four

  • SIL 3 suivant CEI 61508 (évalué indépendamment par le TÜV)

  • Intégration aisée dans le système de contrôle

  • Options Fieldbus et sans fil

Produire la meilleure qualité de clinker

Un radar de niveau Micropilot FMR57 est installé au-dessus de chaque voie mobile de la grille de refroidissement du clinker dans la tête du four. Le dispositif à radar signale le niveau et le volume du clinker sur la grille mobile et l'air de refroidissement ainsi que la vitesse de la grille sont ajustés de façon à optimiser la qualité du clinker pour la formulation spécifiée.