Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Des alliages spéciaux pour les meilleurs thermocouples

Lorsque la chaleur règne, Omnigrad S vous sauve la journée

La chaleur intense nécessaire pour convertir la farine brute en clinker dans le préchauffeur et le four doit être contrôlée avec soin. Faute de surveillance adéquate de la température, le four pourrait surchauffer, provoquant incendie ou explosion. L'environnement poussiéreux s'accompagne d'un risque de feu, d'où la nécessité de contrôler étroitement la température et de bien protéger le matériel. En outre, produire à une température incorrecte peut compromettre la qualité du ciment obtenu.

Instrumentation préférée

  • Thermocouples haute température TAF11 & TAF16 en nickel-cobalt, carbure ou nitrure de silicium pour des mesures de température à long terme

  • Affichage local haute luminosité/transmetteur TMT142 ou transmetteur en tête de sonde résistant aux vibrations

Avantages des points de mesure

  • Thermocouples NiCo TAF 16

  • Robustes, résistants aux chocs, alliage Ni-Co non poreux, très bonne rés. à la sulfuration et aux chlorures acides

  • Excellente résistance à l'oxydation, corrosion à chaud, carburation, metal dusting et nitridation

  • Thermocouple céramique SiN TAF 11 : bonne résistance au fluage, dureté superficielle moyenne, haute résistance à l'usure

  • Testé avec succès par rapport à l'acier AISI 310 : durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure dans le refroidisseur, 20 fois dans la conduite d'air secondaire

Autres dispositifs de mesure de température

  • Transmetteurs & afficheurs à distance iTemp TMT142 et 162 pour éviter les zones très chaudes

  • Adaptateurs sans fil WA70 : moins de câblage, diagnostic des fours amélioré

  • Thermomètre Omnigrad M TRx RTD pour surveiller la température de graissage des paliers de fours

  • Flowphant T DTT31 ou Omnigrad TST410 pour surveiller la température des circuits: refroidissement et lubrification

  • Logiciel de gestion d'équipements Fieldcare pour configurer simplement les capteurs et contrôler leur état

Surveillez vos températures avec précision

La température est critique et doit être surveillée avec précision pour permettre aux opérateurs de rechercher les tendances indicatrices de problème. L'équipement de contrôle doit afficher les données en temps réel et dans un format facile à utiliser afin d'identifier un problème rapidement. Les trois zones critiques à surveiller sont le four, le préchauffeur et l'alimenteur de clinker. Températures, poussière, environnement sévère sont autant de défis majeurs pour l'appareillage de contrôle.

  • Des alliages spéciaux pour les meilleurs thermocouples. Lorsque la chaleur règne, Omnigrad S vous sauve la journée ©Endress+Hauser