Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Optimisez votre process de flottation
pour une performance maximale

Exploitez au mieux vos métaux et minerais précieux grâce à des mesures précises.

Dans les exploitations minières qui connaissent une baisse de qualité des minerais, la flottation peut devenir un process critique de l'extraction. Toutefois, obtenir une séparation optimale dans n'importe quelle cellule de flottation est une tâche complexe à cause des nombreuses variables interconnectées. Les paramètres les plus importants sont les suivants : mesure du débit et de la densité des matières premières, hauteur de mousse, détermination précise de l'interface entre mousse et boue liquide, pH et Eh du liquide, dosage et qualité des réactifs chimiques, qualité des bulles de mousse et débit d'air en cas d'utilisation pour l'agitation

Avantages

  • Assurer la flottation de tous les minerais

  • Augmenter les taux de récupération et la qualité

  • Réduire les coûts en réactifs

  • Éviter les débordements et les bancs vides

  • Réduire le déplacement de la gangue

Flottation de mousse

Infographic

Contrôle qualité des matières premières dans la cellule de flottation

Le débit massique de la boue dans la cellule de flottation et la qualité de la pulpe provenant du circuit de broyage est mesuré avec une précision maximale dans la conduite à l'aide d'une combinaison composée d'un densitomètre radiométrique
et d'un débitmètre électromagnétique avec un revêtement résistant à l'abrasion et une électrode de mesure en brosse résistante à l'érosion. Des algorithmes mathématiques avancés dans le transmetteur du débitmètre
permettent aussi de calculer la teneur en solides à sec dans la pulpe, ce qui constitue un paramètre important dans la comptabilisation métallurgique.

Niveau de mousse et interface entre mousse et pulpe

Le niveau de mousse et l'interface mousse/pulpe comptent parmi les facteurs clés du process. Nous recommandons l'utilisation d'un transmetteur de mesure d'interface Prosonic avec deux capteurs à ultrasons s'il est possible d'installer des instruments sur le dessus de la cuve, en combinaison avec un système XPSFloatTM composé d'un flotteur conique revêtu de PTFE, d'une tige en téflon et d'une plaque cible. Un capteur sert à mesurer la distance par rapport à la surface des bulles et le deuxième la distance par rapport à la plaque cible : la différence correspond à la hauteur de mousse.

Dosage des réactifs chimiques

La teneur en solides à sec, le débit d'alimentation et la hauteur de mousse peuvent être utilisés comme signal de lancement de l'alimentation pour la boucle de contrôle de dosage des produits chimiques xanthate, mousseur et produit de modification du pH.
Un débitmètre coriolis Promass I peut saisir ces paramètres et permettre un dosage extrêmement précis. En outre, la technologie unique Promass Heartbeat Technology permet aux opérateurs de surveiller la qualité du réactif en termes de viscosité, de densité et de température, en plus d'une éventuelle corrosion ou présence de dépôts collants dans la conduite.

Mesure pH ou Redox (ORP)

L'un des paramètres les plus importants est le pH de la pulpe, qui doit être maintenu dans une fourchette prédéfinie afin d'assurer un rendement et une qualité optimaux de la mousse.
Les capteurs redox mesurent le potentiel redox ou Eh, qui est utile pour optimiser encore davantage le process et assurer une flottation maximale.
Cependant, mesurer la boue est compliqué en raison de la nature abrasive des particules en suspension. Dans l'idéal, les capteurs doivent présenter un design en plastique robuste sans verre et une membrane de mesure plate.

Injection d'air

De l'air est injecté dans les cellules de flottation afin d'agiter le contenu de la cuve. Pour mesurer le flux d'air, un Vortex représente la meilleure solution, car il offre une grande précision et une large plage de mesure. En outre, les instruments de type Vortex sont résistants aux vibrations des installations et des marteaux pneumatiques.

Points de mesure

  • Une cellule de flottation dans une mine ©Endress+Hauser
  • Contrôle parfait de la mousse dans votre cuve de flottation ©Endress+Hauser
  • Surveillance fiable du pH dans des cellules de flottation ©Endress+Hauser