Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière chez Endress+Hauser

Une assistance proche de vous

Online Shop

Entrez votre code personnel pour accéder au Shop en ligne et passez commande 24 h sur 24 / 7 jours sur 7. Vous pouvez aussi consulter vos tarifs et les délais de livraison ou demander un devis.

Online Shop

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Moderniser pour faire des économies

La surveillance sans fil de la température de l'huile au niveau des roulements optimise la disponibilité des installations

Les roulements de tourillon utilisés dans la cage de laminoir se situent du côté commande des cylindres d'appui supérieurs et inférieurs ; on les appelle roulements anti-friction Morgoil®. Un circuit d'huile assure aux roulements la lubrification dont ils ont besoin. Une augmentation de la différence de température indique un degré de friction plus élevé susceptible d'entraîner des dommages. Cependant, les conditions ambiantes qui prévalent au niveau de la cage de laminoir rendent difficile le câblage sécurisé des capteurs de température requis.

Faire des économies grâce à la maintenance prédictive

Avec des contraintes minimales d'installation et de mise en service, cette solution permet de garantir la détection de tout dommage imminent des roulements anti-friction en mesurant la température du lubrifiant. Les interventions de maintenance sont lancées de manière prédictive. Ce type de roulement anti-friction, pose et dépose comprise, et les arrêts de production consécutifs coûtent très cher.

L'avantage pour vous

  • Un seul fournisseur pour la mesure initiale et la conception du projet

  • Un seul fournisseur pour la mise en service et la formation

  • Une solution sans fil qui permet de faire des économies grâce à la maintenance prédictive

Avantages des points de mesure

  • Thermomètres à résistance TR15 robustes avec puits thermométrique soudé et insert remplaçable, éprouvés à de multiples reprises dans les applications industrielles les plus difficiles.

  • Chaque capteur de température est doté d'un adaptateur qui alimente l'appareil connecté au moyen de la batterie intégrée et permet la transmission de données sur la base de la norme WirelessHART.

  • Le gestionnaire de données graphiques Memograph RSG40 mémorise, visualise, analyse et communique les valeurs de température mesurées dérivées de la passerelle.